Danfossin DEVIreg-termostaatteja jään ja lumen sulanapitoon käytetään erilaisiin tarkoituksiin ulkona. Termostaateilla voi helposti säätää seuraavia:
- jään ja lumen sulanapito
- katto- ja räystäskourusovellukset
- jäätymisen suojaus
DEVIreg-säätöratkaisut ovat avainasemassa järjestelmiemme kustannus- ja energiatehokkuudessa.
Kaikissa termostaateissamme on automaattinen lämpötilaan perustuva aktivointi. Kun valitset edistyksellisen ja älykkään DEVIreg™ 850 -termostaatin, saat myös kosteudentunnistusominaisuuden, jonka ansiosta järjestelmä aktivoituu vain, kun sitä todella tarvitaan, ympäristön lämpötilasta riippumatta.
Termostaattiemme valikoimaa täydentävät, lisävarusteina saatavat suorituskykyiset anturit on suunniteltu vähentämään pitkän aikavälin kiinteistön korjauskustannuksia talven aiheuttamien vaurioiden vuoksi.
DEVIreg 330-, 316- ja 610 -termostaatit ovat kustannustehokkaita ratkaisuja automaattiseen lämpötilan säätöön. Ne säästävät energiaa sekä takaavat koko järjestelmän tehokkuuden ja pitkän käyttöiän.
Älykkäässä DEVIreg 850 -termostaatissa on edistynyt kahden alueen hallinta optimaaliseen tehon säätöön:
- Säästää useaan termostaattiin tarvittavan lisävirran kustannuksia
- Lisää tehokkuutta eri tavoin säälle altistuvilla alueilla, esim. katoilla ja ajoteillä
- Aktivoituu kosteuden ja lämpötilan tunnistuksella
- Ei aktivoidu kylmällä säällä, jos on kuivaa, ja säästää näin energiaa ja kustannuksia
DEVIreg 850:n ominaisuudet ja edut
Lämpötilan pudotus yöksi
Minimilämpötilan rajoitin
Kiinnitys DIN-kiskoon
Pieni kulutus valmiustilassa
Laajasti käyttökohteita
Asiakirjat
Tyyppi | Nimi | Kieli | Tarkoitettu seuraaville | Päivitetty | Lataa | Tiedostotyyppi |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuoteluettelo | Danfoss Product catalogue | englanti | Useita | 18 loka, 2021 | 24.2 MB |
Asiaan liittyvät tuotteet
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Jään ja lumen sulanapito, jäätymisen suojaus – kaapelitDanfossin DEVI-merkkiset lämmityskaapelit on suunniteltu eri sovelluksiin, myös lattialämmitykseen sisätiloissa. Uusin innovaatiomme DEVIflex on seurausta vuosien kokemuksen yhdistämisestä todelliseen innovaatioon. Monipuolisuudessa, taipuisuudessa ja luotettavuudessa on päästy aivan uudelle tasolle.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Jään ja lumen sulanapito – matotDanfossin DEVI-lämmitysmatot on kehitetty erilaisiin lämmitys- ja sulanapitosovelluksiin asuinrakennusten ja liikerakennusten ulkopuolella. Niissä on kaksoisjohtimella varustettu kaapeli, jossa on yksi liitoskaapeli ja suojus.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Putkien saattolämmitys – kaapelitTalvisin makean veden, jäte-, jäähdytys- ja tuloveden sekä sprinklerijärjestelmien jäätyminen voidaan estää joko sisäisellä tai ulkoisella putkilämmityksellä. Danfossilla on sekä itserajoittuvia että vakiovastusjärjestelmiä.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Putkien saattolämmitys – termostaatitDanfossin putkien saattolämmitykseen tarkoitettuja DEVIreg-termostaatteja käytetään putkien ja kaapelien suojaamiseen matalissa lämpötiloissa. Termostaatteja käytetään yhdessä Danfossin putkien saattolämmitykseen tarkoitettujen kaapelien kanssa.