Jään ja lumen sulanapito – matot

  • Yleiskatsaus
  • Asiakirjat
  • Asiaan liittyvät tuotteet

DEVIsnow™ on erittäin korkealaatuinen, 360° täysin suojattu kaksoisjohdinkaapeli, jossa on ulkopuolella luja suojus (UV-säteilyn kestävä). Pyöreä profiili ja tukeva rakenne varmistavat nopean, helpon ja turvallisen asennuksen lattiaan, jossa lämmityskaapeli upotetaan betoniin. Liitoskaapelissa on yhtenäiset johtimet, jotka varmistavat nopean asennuksen ja selkeästi näkyvän liitoksen.

Tyypillisiä käyttökohteita ovat kattorakenteet, räystäskourut, syöksytorvet, vesikourut ja maa-alueet.

Ominaisuudet ja hyödyt

Korkea muodonmuutoslujuus

UV-suojattu

Korkea teho

Paloa hidastava

Lyijytön

Asiakirjat

Asiakirjat
Tyyppi Nimi Kieli Tarkoitettu seuraaville Päivitetty Lataa Tiedostotyyppi
Tuoteluettelo Danfoss Product catalogue englanti Useita 18 loka, 2021 24.2 MB .pdf
Tuoteluettelo Danfoss Product catalogue Romanian, Moldovan, Moldovan Romania 18 heinä, 2017 418.0 KB .pdf

Asiaan liittyvät tuotteet

  • if (isSmallPicture) { Jään ja lumen sulanapito, jäätymisen suojaus – kaapelit; } else if (isBigColumns) { Jään ja lumen sulanapito, jäätymisen suojaus – kaapelit } else { Jään ja lumen sulanapito, jäätymisen suojaus – kaapelit }
    Jään ja lumen sulanapito, jäätymisen suojaus – kaapelit

    Danfossin DEVI-merkkiset lämmityskaapelit on suunniteltu eri sovelluksiin, myös lattialämmitykseen sisätiloissa. Uusin innovaatiomme DEVIflex on seurausta vuosien kokemuksen yhdistämisestä todelliseen innovaatioon. Monipuolisuudessa, taipuisuudessa ja luotettavuudessa on päästy aivan uudelle tasolle.

  • if (isSmallPicture) { Jään ja lumen sulanapito, jäätymisen suojaus – termostaatit; } else if (isBigColumns) { Jään ja lumen sulanapito, jäätymisen suojaus – termostaatit } else { Jään ja lumen sulanapito, jäätymisen suojaus – termostaatit }
    Jään ja lumen sulanapito, jäätymisen suojaus – termostaatit

    Danfossin DEVIreg-termostaatteja jään ja lumen sulanapitoon käytetään erilaisiin kohteisiin. Termostaateilla voi helposti säätää jään ja lumen sulanapitoa, katto- ja räystäskourusovelluksia ja jäätymisen suojausta.

  • if (isSmallPicture) { Putkien saattolämmitys – kaapelit; } else if (isBigColumns) { Putkien saattolämmitys – kaapelit } else { Putkien saattolämmitys – kaapelit }
    Putkien saattolämmitys – kaapelit

    Talvisin makean veden, jäte-, jäähdytys- ja tuloveden sekä sprinklerijärjestelmien jäätyminen voidaan estää joko sisäisellä tai ulkoisella putkilämmityksellä. Danfossilla on sekä itserajoittuvia että vakiovastusjärjestelmiä.

  • if (isSmallPicture) { Putkien saattolämmitys – termostaatit; } else if (isBigColumns) { Putkien saattolämmitys – termostaatit } else { Putkien saattolämmitys – termostaatit }
    Putkien saattolämmitys – termostaatit

    Danfossin putkien saattolämmitykseen tarkoitettuja DEVIreg-termostaatteja käytetään putkien ja kaapelien suojaamiseen matalissa lämpötiloissa. Termostaatteja käytetään yhdessä Danfossin putkien saattolämmitykseen tarkoitettujen kaapelien kanssa.