Jään ja lumen sulanapito – kaapelit

  • Yleiskatsaus
  • Asiakirjat
  • Asiaan liittyvät tuotteet

DEVIsnow™ on erittäin korkealaatuinen, 360° täysin suojattu kaksoisjohdinkaapeli, jossa on luja musta PVC-suojus (UV-säteilyn kestävä). Pyöreä profiili ja vahva rakenne takaavat nopean, helpon ja turvallisen asennuksen katolle, räystäskouruun, syöksytorviin ja maa-alueille. Liitoskaapelissa on yhtenäiset johtimet, jotka varmistavat nopean asennuksen ja selkeästi näkyvän liitoksen.

Ominaisuudet ja edut

Nopea ja helppo asentaa

Monia sovellusvaihtoehtoja

Turvallinen ja jämäkkä

Pitkä käyttöikä

Paras suojaus

UV-vakaa

Turvallinen piha ja katto Danfossin DEVI-lämmityskaapeleilla

Danfoss on suunnitellut monipuolisia ulkoalueratkaisuja putkien, kattojen, räystäskourujen ja piha-alueiden lämmitykseen ja sulanapitoon. Ne voidaan asentaa käytännöllisesti katsoen mihin tahansa kohteisiin kodeista liiketiloihin ja laitoksiin.

Asiakirjat

Asiakirjat
Tyyppi Nimi Kieli Tarkoitettu seuraaville Päivitetty Lataa Tiedostotyyppi
Tuoteluettelo Danfoss Product catalogue englanti Useita 18 loka, 2021 24.2 MB .pdf

Asiaan liittyvät tuotteet

  • if (isSmallPicture) { Jään ja lumen sulanapito – matot; } else if (isBigColumns) { Jään ja lumen sulanapito – matot } else { Jään ja lumen sulanapito – matot }
    Jään ja lumen sulanapito – matot

    Danfossin DEVI-lämmitysmatot on kehitetty erilaisiin lämmitys- ja sulanapitosovelluksiin asuinrakennusten ja liikerakennusten ulkopuolella. Niissä on kaksoisjohtimella varustettu kaapeli, jossa on yksi liitoskaapeli ja suojus. 

  • if (isSmallPicture) { Jään ja lumen sulanapito, jäätymisen suojaus – termostaatit; } else if (isBigColumns) { Jään ja lumen sulanapito, jäätymisen suojaus – termostaatit } else { Jään ja lumen sulanapito, jäätymisen suojaus – termostaatit }
    Jään ja lumen sulanapito, jäätymisen suojaus – termostaatit

    Danfossin DEVIreg-termostaatteja jään ja lumen sulanapitoon käytetään erilaisiin kohteisiin. Termostaateilla voi helposti säätää jään ja lumen sulanapitoa, katto- ja räystäskourusovelluksia ja jäätymisen suojausta.

  • if (isSmallPicture) { Putkien saattolämmitys – kaapelit; } else if (isBigColumns) { Putkien saattolämmitys – kaapelit } else { Putkien saattolämmitys – kaapelit }
    Putkien saattolämmitys – kaapelit

    Talvisin makean veden, jäte-, jäähdytys- ja tuloveden sekä sprinklerijärjestelmien jäätyminen voidaan estää joko sisäisellä tai ulkoisella putkilämmityksellä. Danfossilla on sekä itserajoittuvia että vakiovastusjärjestelmiä.

  • if (isSmallPicture) { Putkien saattolämmitys – termostaatit; } else if (isBigColumns) { Putkien saattolämmitys – termostaatit } else { Putkien saattolämmitys – termostaatit }
    Putkien saattolämmitys – termostaatit

    Danfossin putkien saattolämmitykseen tarkoitettuja DEVIreg-termostaatteja käytetään putkien ja kaapelien suojaamiseen matalissa lämpötiloissa. Termostaatteja käytetään yhdessä Danfossin putkien saattolämmitykseen tarkoitettujen kaapelien kanssa.