Sähköinen lattialämmitys – matot

  • Yleiskatsaus
  • Asiakirjat
  • Asiaan liittyvät tuotteet
  • Takuu

Danfoss tarjoaa täyden valikoiman sähkölämmitysmattoja lattialämmitysjärjestelmiin.

Koska matot ovat todella ohuita ja helppoja asentaa, sisätilojen lämmitysmattoja käytetään yleensä remontointikohteissa, joissa ne voidaan asentaa olemassa olevaan lattiapinnoitteeseen. Matot ovat erittäin käteviä suurten alueiden sähkölämmitysjärjestelmien asennuksessa.

 Käyttökohteet:

  • Uudisrakentaminen ja remontointi
  • Betonilattiat

Ominaisuudet ja edut

Helppo asentaa – valmis levitettäväksi lattialle

 Itsetarttuva

Ohut sisätiloihin, vain 3–4,5 mm

Pitkä käyttöikä 20 vuoden takuulla

Asiakirjat

Asiakirjat
Tyyppi Nimi Kieli Tarkoitettu seuraaville Päivitetty Lataa Tiedostotyyppi
Tuoteluettelo Danfoss Product catalogue englanti Useita 18 loka, 2021 24.2 MB .pdf
Tuoteluettelo Danfoss Product catalogue Romanian, Moldovan, Moldovan Romania 18 heinä, 2017 418.0 KB .pdf

Asiaan liittyvät tuotteet

  • if (isSmallPicture) { Sähköinen lattialämmitys – kaapelit; } else if (isBigColumns) { Sähköinen lattialämmitys – kaapelit } else { Sähköinen lattialämmitys – kaapelit }
    Sähköinen lattialämmitys – kaapelit

    Danfossin lämmityskaapelit on kehitetty moniin erilaisiin sovelluksiin, mukaan lukien sisätilojen mukavuuslattialämmitykseen. Uusin innovaatiomme Danfoss DEVIflex on seurausta vuosien kokemuksen yhdistämisestä todelliseen innovaatioon. Monipuolisuudessa, taipuisuudessa ja luotettavuudessa on päästy aivan uudelle tasolle.

  • if (isSmallPicture) { Sähköinen lattialämmitys – termostaatit; } else if (isBigColumns) { Sähköinen lattialämmitys – termostaatit } else { Sähköinen lattialämmitys – termostaatit }
    Sähköinen lattialämmitys – termostaatit

    DEVIreg™ Smart yhdistelmätermostaatti on tarkoitettu ensisijaisesti sähköisen lattialämmityksen ohjaukseen. Neliön muotoisen kosketusnäytön hillitty ja ajaton tyyli tekee DEVIreg™ Smart termostaatista täydellisesti sopivan mihin tahansa moderniin sisustukseen. Intuitiivinen mobiilisovellus tekee älypuhelimestasi kaukosäätimen, jonka avulla voit ohjata lattialämmitysjärjestelmääsi helposti.

  • if (isSmallPicture) { Muu sähköinen lämmitys: Peililämmitys; } else if (isBigColumns) { Muu sähköinen lämmitys: Peililämmitys } else { Muu sähköinen lämmitys: Peililämmitys }
    Muu sähköinen lämmitys: Peililämmitys

    Danfossin peililämmitys on tehokas järjestelmä peilien pitämiseksi täysin huurtumattomina. Nopea ja helppo asennus, lämmityskalvon itsekiinnittyvä puoli asetetaan peilin taakse.

  • if (isSmallPicture) { Jään ja lumen sulanapito, jäätymisen suojaus – kaapelit; } else if (isBigColumns) { Jään ja lumen sulanapito, jäätymisen suojaus – kaapelit } else { Jään ja lumen sulanapito, jäätymisen suojaus – kaapelit }
    Jään ja lumen sulanapito, jäätymisen suojaus – kaapelit

    Danfossin DEVI-merkkiset lämmityskaapelit on suunniteltu eri sovelluksiin, myös lattialämmitykseen sisätiloissa. Uusin innovaatiomme DEVIflex on seurausta vuosien kokemuksen yhdistämisestä todelliseen innovaatioon. Monipuolisuudessa, taipuisuudessa ja luotettavuudessa on päästy aivan uudelle tasolle.

  • if (isSmallPicture) { Jään ja lumen sulanapito – matot; } else if (isBigColumns) { Jään ja lumen sulanapito – matot } else { Jään ja lumen sulanapito – matot }
    Jään ja lumen sulanapito – matot

    Danfossin DEVI-lämmitysmatot on kehitetty erilaisiin lämmitys- ja sulanapitosovelluksiin asuinrakennusten ja liikerakennusten ulkopuolella. Niissä on kaksoisjohtimella varustettu kaapeli, jossa on yksi liitoskaapeli ja suojus. 

Takuu

Meillä Danfossilla on tärkeää, että toimitamme korkealaatuisia ja kestäviä tuotteita. Tarjoamme sinulle markkinoiden parhaat takuut. Danfossin takuu on markkinoiden neljän parhaan yksittäisen takuun sarja, joka antaa sinulle mielenrauhaa käyttäessäsi Danfossin tuotteita sähkölämmitysjärjestelmissä.

Kaikkiin 1.9.2013 mennessä ostettuihin Danfossin DEVI tuotteisiin annamme seuraavat takuut: 20 vuoden; 10 vuoden; 5 vuoden tai 2 vuoden takuu tuoteryhmästä riippuen.

Lämmitysmatoille annamme:

20 vuoden takuun

Danfossin tuotteet, joille myönnetään 20 vuoden takuu
Danfossin lämmityskaapelit: DEVIflex, DEVIsnow, DEVIasphalt, DEVIaqua

Danfossin lämmitysmatot: DEVImat, DEVIcomfort, DEVIsnow, DEVIasphalt 

Kaikille tarvikkeille myönnetään kahden vuoden takuu.

Jos vian voidaan osoittaa johtuvan valmistusvirheestä, takuun piiriin kuuluvat Danfossin tuotteet korjataan tai vaihdetaan maksutta. Takuu kattaa kohtuulliset asennuskustannukset ja lattiamateriaalit, kuten vahingoittuneet tiilet ja laatat. Tämä takuu edellyttää, että asennuksen on suorittanut valtuutettu asentaja ja takuutodistus on leimattu, allekirjoitettu ja toimitettu asianmukaisesti.