Energiatuki lähelle kulutusta
Suorituskyvyn parantaminen tehokkaammalla energiankäytöllä toteutetaan yhä useammin lisäämällä järjestelmiin energian varastointi, jolloin syntyy hybridiratkaisuja. Erilaisia varastointitapoja on käytössä, mutta akkujen hintojen laskun ja energiatiheyden kasvamisen johdosta akkujen käyttäminen on tällä hetkellä olemassa olevista varastointitavoista nopeimmin kasvava ja helpoiten integroitava. DC/DC-muuntimia voidaan käyttää lähteiden, kuten akkujen, superkondensaattorien, polttoainekennojen ja aurinkopaneelien kytkemiseen.
Esimerkiksi akkujen lähdejännitteiden laajan tuloalueen johdosta VACON® NXP DC/DC Converter -sovellusta voidaan käyttää lähdejännitteen sovittamiseen yhteiseen tasavirtaväyläjärjestelmään. Näin varastoitua energiaa voidaan käyttää näissä hybridijärjestelmissä toimivan koneiston käyttämisessä tarvittavan oikean tasavirtaväyläjännitteen luomiseen.
VACON® NXP DC/DC Converter -sovellus voidaan asentaa sekä neste- että ilmajäähdytteisiin VACON® NXP -taajuusmuuttajamoduuleihin.
Syöttöjännitteet ja tehoalueet
Ilmajäähdytetty:
- 3 x 380–500 V...180–1 100 kW, akkujännitteillä 100 Vdc*–800 Vdc**
- 3 x 525–690 V...200–1 200 kW, akkujännitteillä 100 Vdc*–1100 Vdc**
Nestejäähdytetty:
- 3 x 380–500 V...160–1 800 kW, akkujännitteillä 100 Vdc*–800 Vdc**
- 3 x 525–690 V...210–1 800 kW, akkujännitteillä 100 Vdc*–1100 Vdc**
*Vähimmäisjännite on tapauskohtainen
**Riippuu järjestelmän DC-väyläjännitteestä. Lähteen (akun) jännitteen on oltava aina matalampi kuin DC-väyläjännitteen.
Ominaisuudet ja edut
Samaa VACON® NXP -laitteistoa ja ohjausalustaa käyttävät DC/DC-muuntimet tarjoavat saman järjestelmän joustavuuden hyvin pienellä lisäinvestoinnilla
Modulaarinen DC/DC-muunninratkaisu voidaan lisätä helposti järjestelmän DC-väylään, jolloin saadaan lisää tasavirtalähteitä ja helppo laajennettavuus
Samaa VACON® NXP -laitteistokokoonpanoa käytettäessä huoltotiimit eivät tarvitse juurikaan lisäkoulutusta
Laaja virtaluokitusalue varmistaa helpomman integroinnin kattavaan valikoimaan yleisiä akkupankkijännitteitä
Ikääntyvät akkupinot on helppo vaihtaa vähäisen seisokkiajan takaamiseksi
Yhteensopiva lukuisten tasajännitelähteiden tai energianvarastointitapojen kanssa
Yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja tai tarjouksen tästä taajuusmuuttajasta, ota yhteyttä
Asiakirjat
Tyyppi | Nimi | Kieli | Tarkoitettu seuraaville | Päivitetty | Lataa | Tiedostotyyppi |
---|---|---|---|---|---|---|
Application guide | VACON® NXP DC DC Converter ADFIF101V096 | englanti | Useita | 01 kesä, 2021 | 1.0 MB |
Asiaan liittyvät sovellukset
- Kuormitushuippujen tasoittaminen
- Uusiutuvien energialähteiden (aurinko, polttoainekennot) integroiminen yhteisin tasavirtaväyläjärjestelmiin
- Energianvarastoinnin (akut) lisääminen yhteisiin tasavirtaväyläjärjestelmiin
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Taajuusmuuttajat meriteollisuuden propulsio- ja potkurijärjestelmiinSähköpohjainen pääpropulsiojärjestelmä Danfossin suunnitellulla mahdollistaa tehokkaamman käytön ja suuremman vapauden laivansuunnittelussa.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Taajuusmuuttajat meriteollisuuden virranmuuntamiseen ja tuottamiseenHyödynnä Danfossin asiantuntemus ja optimoi energianvarastointiratkaisut aluksissa ja tee satamista hiljaisempia ja puhtaampia maasähkönsyöttöjen avulla.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Teollinen DC-backup varmistaa, että jännitenotkahdukset ovat historiaaSaavuta enimmäiskäyttöaika myös sähköverkon häiriötilanteissa. Teollisuuden muunnettavat, akkukäyttöiset ja kohdennetut DC-backup-järjestelmät ohjaavat tehonsyötön kriittisimpiin kuormiin.
Järjestelmät tukevat eri energiavarastojen yhdistelmää, kun tehonsyöttö valtakunnallisesta sähköverkosta on epäluotettava, ja varmistavat jatkuvan käytön ja ohjatun hidastuksen.
Ohjelmistot
Tyyppi | Nimi | Kieli | Päivitetty | Versio | Tila | Lataa | Tiedostotyyppi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fieldbus Firmware | VACON® Advanced Safety Option Firmware | 16 joulu, 2019 | 004 | RL | 3.1 MB | ZIP | |
Software Tools | VACON® NCIPConfig | 19 joulu, 2018 | 1.6.5.7 | RL | 672.6 KB | ZIP | |
Software Tools | VACON® NCLoad | 04 joulu, 2020 | 1.0.34 | RL | 3.6 MB | ZIP | |
Fieldbus Configuration Files | VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD | 11 tammi, 2016 | RL | 748.0 B | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF | 11 tammi, 2016 | RL | 1.3 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® NX OPTC6 CANopen EDS | 27 helmi, 2018 | RL | 2.7 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS | 01 tammi, 2012 | RL | 3.5 KB | ZIP | ||
VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML | 19 helmi, 2015 | RL | 7.4 KB | ZIP | |||
Application Software | VACON® NXP DC/DC Converter Application | 13 touko, 2022 | 103 | RL | 1.8 MB | ZIP | |
VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS | 08 tammi, 2015 | RL | 13.2 KB | ZIP | |||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | 04 touko, 2020 | RL | 13.4 KB | ZIP | ||
PLC LIBRARIES | VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library | 08 heinä, 2020 | 014 | RL | 3.6 MB | ZIP | |
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | 03 syys, 2020 | RL | 72.1 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | 03 huhti, 2020 | RL | 204.3 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD | 16 joulu, 2019 | RL | 667.4 KB | ZIP | ||
PLC LIBRARIES | VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP AOI | 16 helmi, 2018 | RL | 531.9 KB | ZIP | ||
PLC LIBRARIES | VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library | 16 helmi, 2018 | RL | 2.9 MB | ZIP | ||
Fieldbus Firmware | VACON® OPTEA Adv. DualPort Eth. Firmware | 12 maalis, 2021 | 006 | RL | 7.2 MB | ZIP | |
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTEA EtherNet/IP EDS | 13 marras, 2018 | RL | 54.0 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML | 08 helmi, 2021 | RL | 209.2 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD | 13 marras, 2018 | RL | 461.7 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTEC EtherCAT ESI | 20 helmi, 2020 | RL | 381.4 KB | ZIP | ||
Software Tools | VACON® Safe | 24 kesä, 2019 | 1.0.2.0 | RL | 3.8 MB | ZIP | |
Software Tools | VACON® Safe | 25 tammi, 2021 | 1.0.4.0 | RL | 3.8 MB | ZIP |