Magneettiventtiilit juomavesikäyttöön

  • Yleiskatsaus

Turvallinen valinta juomavedelle

Kansanterveyden suojelu on avainasemassa kaikilla asuinalueilla, ja ensisijainen painopiste on julkisen vesihuollon saastumisen ehkäiseminen. Jo pienetkin määrät bakteereita tai metallijäämiä voivat aiheuttaa pahoinvointia tai sairastumisen, joten monet hallintoelimet ovat kiristäneet vesijärjestelmiensä sääntelyä.

Siksi jokaisella komponentilla on oltava oikeat hyväksynnät ja niiden on täytettävä tiukat lakisääteiset vaatimukset mutta toimittava edelleen erittäin luotettavasti.

Danfossin magneettiventtiilit on testattu tarkasti, ja ne täyttävät tai ylittävät monien eurooppalaisten määräysten ja standardien vaatimukset. Venttiileillä on esimerkiksi brittiläisen WRAS-, ruotsalaisen RISE-, norjalaisen SINTEF- ja saksalaisen DVGW-sertifioinnin mukaiset hyväksynnät juomavesikäyttöön.

Toinen keskeinen ominaisuus kaikissa hyväksytyissä venttiileissämme on korkealaatuinen EPDM-tiivistemateriaali. Tiiviste täyttää täysin uusien tiukkojen eurooppalaisten määräysten asettamat vaatimukset sekä suojaa kuluttajia bakteereilta ja muulta vaaralliselta kontaminaatiolta.

Magneettiventtiilit juomavesikäyttöön

Magneettiventtiilit varmistavat vaatimustenmukaisuuden

WRAS- ja RISE-sertifioidut magneettiventtiilit varmistavat vaatimustenmukaisuuden. Danfossin magneettiventtiilit ovat fiksu valinta asentajille ja turvallinen valinta juomavesikäyttöön.

Luotettavuutta, joka tuo mielenrauhaa

Danfossin magneettiventtiilit on tehty kestämään. Tuotekehityksemme käytti innovatiivisia menetelmiä, kuten vahvistettua ja pehmeästi sulkeutuvaa kalvoa, varmistaakseen paitsi venttiilin, myös koko vesijärjestelmän eheyden.

Venttiilien luotettavuus ja niiden helppo asennettavuus tekee niistä selkeän valinnan useisiin sovelluksiin:

  • Vedenjakelujärjestelmät
  • Asuinkiinteistöt
  • Julkiset rakennukset
  • Teollisuustilat
  • Teollisuuspesulat
  • Suurtalouskeittiöt
  • Elintarvikkeiden käsittelykoneet

Ota yhteyttä paikalliseen tukkuriin tai Danfoss-myyjään, jos haluat tietää enemmän magneettiventtiileistä ja siitä, miten ne voivat auttaa sinua vaatimustenmukaisuuden saavuttamisessa.

Hyväksytty ratkaisu

Danfossin uusi magneettiventtiilisarja varmistaa, että sinä ja asiakkaasi saatte nauttia uudesta puhtauden standardista. Mallisto on saanut useita sertifikaatteja ja täyttää vaatimustenmukaisuusvaatimukset. Näitä ovat muun muassa:

 

  • WRAS-sertifioitu – testannut NSF International, Wales
  • RISE-sertifioitu – voimassa Tanskassa ja Ruotsissa. Tarkastanut ja auditoinut Dansk Teknologisk Institut
  • SINTEF-sertifioitu – voimassa Norjassa. Tarkastanut ja auditoinut Dansk Teknologisk Institut
  • WRAS – Magneettiventtiileille ei ole mahdollista saada DVGW-sertifiointia, mutta voimme ilmoittaa, että tuotteet täyttävät Saksan hygieniavaatimukset.

Eurooppalaiset hyväksynnät

Danfossin magneettiventtiileillä on useita eurooppalaisia hyväksyntöjä, mukaan lukien ruotsalainen RISE, SINTEF, DVGW ja brittiläinen WRAS.

EV220BW- ja EV228BW-magneettiventtiiliohjelmilla on RISE-hyväksyntä. Hyväksyntä noudattaa direktiivin 98/83/EY vaatimuksia, joissa todetaan, että ihmisten käyttöön tarkoitetun veden on vastattava uutta korkeampaa laatua, joka sallii vain hyvin pienet määrät metalleja, kuten lyijyä. Ainutlaatuista näille venttiileille on ECO-messinkikotelo, jonka ansiosta ne erottuvat, kun kyse on veden pitämisestä mahdollisimman puhtaana. ECO-messinki ei sisällä myrkyllisiä lisäaineita, ja se on lyijytöntä ja nikkelitöntä. Se kestää myös erittäin hyvin korroosiota verrattuna perinteiseen messinkiin.

Fiksu valinta – lue lisää!

Lue tästä esitteestä lisää juomavesikäyttöön tarkoitettujen magneettiventtiilien valikoimasta ja tutustu niiden laajaan tuoteohjelmaan. 

Ominaisuudet ja edut

WRAS-hyväksytty

RISE-hyväksytty

SINTEF-hyväksytty

Turvallinen EPDM-tiiviste suojaa bakteereilta ja muulta vaaralliselta kontaminaatiolta.

Pitkä käyttöikä

Pikakiinnitettävä käämi helpottaa asentamista ja käyttöä

Globaalia osaamista – paikallista tukea