Danfossin moottoriohjatuut sulkupalloventtiilit, tyyppi GBC M+MQT, ovat sähköisesti ohjattuja sulkuventtiileitä kylmäjärjestelmiin, joilla avataan ja suljetaan sisäinen virtausreitti ohjaamalla venttiilin karaa sähköisesti. GBC-venttiileitä käytetetään neste, imu- ja kuumakaasuputkissa jäähdytys- ja ilmastoinjärjestelmissä.
Ratkaisu sisältää GBC M -palloventtiilin ja MQT-toimilaitteen. Moottoriohjatuut palloventtiilit ovat neljänneskiertoventtiileitä, jotka on yhdistetty MQT-nopeavasteiseen sähkötoimilaitteeseen.
Yhdessä ne tarjoavat korkean hyötysuhteen ja turvallisuuden, monipuolisuuden sekä vankan ja luotettavan rakenteen.
Danfoss-palloventtiilit, tyyppi GBC, sopivat kaksisuuntaiseen virtaukseen. Rakenne, hitsaus ja tiivistemateriaali takaavat turvallisen rakenteen. Niissä on täysiaukkoinen rakenne erittäin pienelle painehäviölle, korkea tiiviys, ja ne voidaan toimittaa ulkoisella huoltoliitännällä tai ilman sitä.
Tärkeimpiä ominaisuuksia ovat laaja lämpötila-alue -40 °C – 150 °C (-40 °F – 302 °F) ja laaja liitäntävalikoima.
MQT-toimilaitteet ovat saatavilla AC/DC 24 V:lle ja 95-265 V AC:lle. Ne tarjoavat automaattisen on/off-toiminnon (mukaan lukien hätäsulku) ja alle 5 sekunnin vasteajan.
GBC M:n ominaisuudet ja edut
-
Yhteensopiva useimpien A1-, A2- ja A3-kylmäaineiden kanssa, täysiaukkoinen rakenne takaa minimaalisen painehäviön eikä vaikutusta järjestelmän hyötysuhteeseen.
-
ISO 14903 -hermeettinen tiivistys, kaksisuuntainen asennussuunnasta riippumaton asennus, ISO 5211 -toimilaiteliitäntä ja tehtaalla esikoottu venttiili/sovitin helppoa ja virhetöntä asennusta varten.
MQT-toimilaitteiden ominaisuudet ja edut
-
10 Nm:n ja 90°:n kierron toimilaite nopealla vasteella, 5 sekunnin täyden iskunajan, useita jännitevaihtoehtoja ja visuaalinen asentoindikaattori takaisinkytkentäsignaalilla luotettavaa venttiilin ohjausta varten.
-
IP67-luokiteltu sisäisellä kondensaation estolämmittimellä, suunniteltu mataliin lämpötiloihin, pidennettyihin käyttöjaksoihin ja valinnaisella vikaturvallisella automaattisella venttiilin sululla virtakatkoksen sattuessa.
Järjestelmäintegraatio
GBC M -sarja on manuaalisten GBC-sulkupalloventtiilien kehittynyt versio. Kun manuaalinen versio tarjoaa perustan luotettavalle eristämiselle, moottoriohjattu GBC M tuo tuon luotettavuuden digitaaliaikaan mahdollistaen etävalvonnan ja automatisoidut turvasekvenssit. Se on ihanteellinen valinta:
- Lämpöpumput
- Vedenlämmittimet
- Jäähdyttimet
- Kattoyksiköt
- Erillinen ulkoilmajärjestelmät
Documents
| Tyyppi | Nimi | Kieli | Tarkoitettu seuraaville | Päivitetty | Lataa | Tiedostotyyppi |
|---|