VACON® NXP DC/DC Converter

  • Yleiskatsaus
  • Tapauskertomukset
  • Yhteystiedot
  • Asiakirjat
  • Asiaan liittyvät sovellukset
  • Ohjelmistot

Energiatuki lähelle kulutusta

Suorituskyvyn parantaminen tehokkaammalla energiankäytöllä toteutetaan yhä useammin lisäämällä järjestelmiin energian varastointi, jolloin syntyy hybridiratkaisuja. Erilaisia varastointitapoja on käytössä, mutta akkujen hintojen laskun ja energiatiheyden kasvamisen johdosta akkujen käyttäminen on tällä hetkellä olemassa olevista varastointitavoista nopeimmin kasvava ja helpoiten integroitava. DC/DC-muuntimia voidaan käyttää lähteiden, kuten akkujen, superkondensaattorien, polttoainekennojen ja aurinkopaneelien kytkemiseen.

Esimerkiksi akkujen lähdejännitteiden laajan tuloalueen johdosta VACON® NXP DC/DC Converter -sovellusta voidaan käyttää lähdejännitteen sovittamiseen yhteiseen tasavirtaväyläjärjestelmään. Näin varastoitua energiaa voidaan käyttää näissä hybridijärjestelmissä toimivan koneiston käyttämisessä tarvittavan oikean tasavirtaväyläjännitteen luomiseen.

VACON® NXP DC/DC Converter -sovellus voidaan asentaa sekä neste- että ilmajäähdytteisiin VACON® NXP -taajuusmuuttajamoduuleihin.

Syöttöjännitteet ja tehoalueet

Ilmajäähdytetty:

  • 3 x 380–500 V...180–1 100 kW, akkujännitteillä 100 Vdc*–800 Vdc**
  • 3 x 525–690 V...200–1 200 kW, akkujännitteillä 100 Vdc*–1100 Vdc**

Nestejäähdytetty:

  • 3 x 380–500 V...160–1 800 kW, akkujännitteillä 100 Vdc*–800 Vdc**
  • 3 x 525–690 V...210–1 800 kW, akkujännitteillä 100 Vdc*–1100 Vdc**

*Vähimmäisjännite on tapauskohtainen
**Riippuu järjestelmän DC-väyläjännitteestä. Lähteen (akun) jännitteen on oltava aina matalampi kuin DC-väyläjännitteen.

Ominaisuudet ja edut

Samaa VACON® NXP -laitteistoa ja ohjausalustaa käyttävät DC/DC-muuntimet tarjoavat saman järjestelmän joustavuuden hyvin pienellä lisäinvestoinnilla

Modulaarinen DC/DC-muunninratkaisu voidaan lisätä helposti järjestelmän DC-väylään, jolloin saadaan lisää tasavirtalähteitä ja helppo laajennettavuus

Samaa VACON® NXP -laitteistokokoonpanoa käytettäessä huoltotiimit eivät tarvitse juurikaan lisäkoulutusta

Laaja virtaluokitusalue varmistaa helpomman integroinnin kattavaan valikoimaan yleisiä akkupankkijännitteitä

Ikääntyvät akkupinot on helppo vaihtaa vähäisen seisokkiajan takaamiseksi

Yhteensopiva lukuisten tasajännitelähteiden tai energianvarastointitapojen kanssa

Tapauskertomukset

Tulossa pian...

Tulossa pian...

Yhteystiedot

Jos haluat lisätietoja tai tarjouksen tästä taajuusmuuttajasta, ota yhteyttä

Asiakirjat

Tyyppi Nimi Kieli Tarkoitettu seuraaville Päivitetty Lataa Tiedostotyyppi
Application guide - AB VACON® DC DC Converter ADFIF101V079 AppM englanti Useita 01 huhti, 2019 0,0 B PDF

Asiaan liittyvät sovellukset

  • Kuormitushuippujen tasoittaminen
  • Uusiutuvien energialähteiden (aurinko, polttoainekennot) integroiminen yhteisin tasavirtaväyläjärjestelmiin
  • Energianvarastoinnin (akut) lisääminen yhteisiin tasavirtaväyläjärjestelmiin
  • Taajuusmuuttajat meriteollisuuden virranmuuntamiseen ja tuottamiseen
    Taajuusmuuttajat meriteollisuuden virranmuuntamiseen ja tuottamiseen

    Hyödynnä Danfossin asiantuntemus ja optimoi energianvarastointiratkaisut aluksissa ja tee satamista hiljaisempia ja puhtaampia maasähkönsyöttöjen avulla.

  • Taajuusmuuttajat meriteollisuuden propulsio- ja potkurijärjestelmiin

    Sähköpohjainen pääpropulsiojärjestelmä Danfossin suunnitellulla mahdollistaa tehokkaamman käytön ja suuremman vapauden laivansuunnittelussa.

Ohjelmistot

Tyyppi Nimi Kieli Päivitetty Versio Tila Lataa Tiedostotyyppi
Fieldbus Firmware VACON® Advanced Safety Option Firmware 30 elo, 2019 003 RL 3,1 MB ZIP
Fieldbus Firmware VACON® Advanced Safety Option Firmware 16 joulu, 2019 004 RL 3,1 MB ZIP
Software Tools VACON® NCDrive 05 kesä, 2019 2.0.40 RL 4,8 MB ZIP
Software Tools VACON® NCIPConfig 19 joulu, 2018 1.6.5.7 RL 672,6 KB ZIP
Software Tools VACON® NCLoad 05 kesä, 2019 1.0.32 RL 3,6 MB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD 11 tammi, 2016 RL 748,0 B ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF 11 tammi, 2016 RL 1,3 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® NX OPTC6 CANopen EDS 27 helmi, 2018 RL 2,7 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS 01 tammi, 2012 RL 3,5 KB ZIP
VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML 19 helmi, 2015 RL 7,4 KB ZIP
Application Software VACON® NXP DC/DC Converter Application 01 maalis, 2019 079 RL 1,3 MB ZIP
VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS 08 tammi, 2015 RL 13,2 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD 31 maalis, 2017 RL 13,4 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS 30 syys, 2019 RL 70,7 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML 16 tammi, 2018 RL 145,2 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD 30 kesä, 2017 RL 436,6 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP AOI 16 helmi, 2018 RL 531,9 KB ZIP
Fieldbus Firmware VACON® OPTEA Adv. DualPort Eth. Firmware 07 elo, 2019 004 RL 7,0 MB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEA EtherNet/IP EDS 13 marras, 2018 RL 54,0 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML 13 marras, 2018 RL 23,6 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD 13 marras, 2018 RL 461,7 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEC EtherCAT ESI 04 huhti, 2018 RL 151,5 KB ZIP
Software Tools VACON® Safe 24 kesä, 2019 1.0.2.0 RL 3,9 MB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® TIA Portal Function Blocks 16 helmi, 2018 RL 2,9 MB ZIP