Danfoss on helppo yhteistyökumppani. Autamme sinua saamaan kaiken irti työtunneista laatutuotteiden ja helpon tuotevalintaoppaan avulla. Löydät helposti oikean tuotteen ja pääset siirtymään seuraavaan työhön.
Laatu voi merkitä paljon työpäiväsi kannalta. Pyrimme helpottamaan työpäivääsi korkealaatuisilla tuotteilla, joihin voit luottaa.
Tuotteen yksinkertaisuus
Luota 75 vuoden kokemukseen
Olemme työskennelleet lähes vuosisadan ajan täydellisten termostaattien ja venttiilien eteen, jotta voisimme tarjota parhaan mahdollisen sisätilojen mukavuuden perheille maailmanlaajuisesti. Keksimme maailman ensimmäisen termostaattiventtiilin vuonna 1943. Nykyään lämmitämme yli 40 miljoonaa kotia tällä tekniikalla.
Kunnioitamme nyt tätä perintöä tarjoamalla uuden 5 vuoden takuun kaikille patteritermostaateille ja -venttiileille, jotta sinä voit tarjota parasta mahdollista palvelua ja mukavuutta asiakkaillesi tuotteilla, joihin voit luottaa.
Valitse takuusi alta:
Laajenna 10 vuoden takuuksi
Danfossin patteritermostaatit ja -venttiilit on suunniteltu toimimaan yhdessä täydellisesti ja saavuttamaan parhaan mahdollisen energiatehokkuuden.
Kun Danfossin patteriventtiili ja Danfossin patteritermostaatti asennetaan samalla kertaa, voit tarjota 10 vuoden takuun kummallekin tuotteelle, jos asennuksen suorittaa ammattiasentaja. Tämä merkitsee sitä, että saat tuplatakuuajan, kun asennat tuotteet yhdessä.
Laajennettu digitaalinen työkalupakki
Tutustu sovelluksen työkaluihin, joiden avulla säästät aikaa linjasäädössä, termostaatin vaihdossa, venttiilin vaihdossa ja monessa muussa.
Danfossin asennussovellus on kuin taskukokoinen työkalupakki käytettäväksi asennuskohteessa.
Lämpöpatterin esisäätö
Tämä helppo sovellus auttaa lämmitysjärjestelmien linjasäädöissä. Anna olosuhteet, niin saat tarkat arvot muutamassa sekunnissa.
Patteritermostaatin vaihtaminen
Älä näe turhaa vaivaa oikean vaihtotermostaatin etsimisessä. Avaa sovellus, niin löydät vaihto-osan nopeasti ja helposti.
TVR-vertailu
Yksinkertainen katsaus oikean termostaatin tai venttiilin löytämiseksi tehtävääsi. Saat nopeasti käsityksen kunkin tuoteryhmän pääominaisuuksista.
Virtaus-/painelaskurit
Nopea muunnos erilaisten mittayksiköiden välillä, esim. vaihda bar-yksikkö Pa-yksikköön yhdellä napsautuksella tai laske venttiilin kapasiteetti vain muutamalla napsautuksella.
Patteritermostaattien ja -venttiilien päivittämisellä on väliä
Termostaattinen patteriventtiili saattaa olla pieni tuote, mutta sillä on valtava potentiaali energian säästämisessä. Vanhan manuaalisen venttiilin vaihtaminen uuteen termostaattiseen venttiiliin voi pienentää hiilidioksidipäästöjä jopa 100 kg, joka vastaa 480 kilometrin ajomatkaa autolla. Potentiaali on vielä korkeampi, jos esisäädät venttiilin. Takaisinmaksuaika on erittäin lyhyt, alle 2 vuotta. Tämä tekee TVR:n vaihtamisesta edullisimman tavan saavuttaa suuria energiansäästöjä kodeissa.