Danfoss patteriterppoja ja burgereita!

tiistai 10. syyskuuta 2019

Osta 20 kpl Danfossin
patteriventtiilejä ja/tai
patteritermostaatteja  
ja saat lounaskupongin Hesburgeriin.

Osta 20 kpl Danfoss RA-N, RA-DV patteriventtiilejä, Danfoss RA ja/tai Eco™ patteritermostaatteja ja saat lahjakortin Hesburgeriin!

Lahjakortin saat kun ostat kampanjatuotteita yhteensä 20 kpl yhdellä ostokerralla. Mikäli tilaus sisältää 40 kpl kampanjatuotteita, tarkoittaa se 2 kpl lounaskuponkia, jne.

Toimi näin: ota valokuva tai kopio tukkuliikkeen lähetyslistasta tai laskusta.
Lähetä se asennusliikkeen omilla yhteystiedoilla (yritys, nimi, osoite ja puhelinnumero) varustettuna osoitteeseen kilpailu@danfoss.fi. Lähetämme lounaskupongit asennusliikkeen ilmoittamaan osoitteeseen saatteen kera. Lounaskuponkeihin oikeuttavat asiakirjat tulee olla Danfossilla 15.1.2020 mennessä.

Kampanja on voimassa asennusliikkeille 1.9. - 31.12.2019 ostetuille tuotteille. Kampanja koskee tuotteita, joissa toimitukset 31.12.2019 mennessä.

Kampanjassa mukana olevat termostaatit:

  • Danfoss Eco LVI: 4035464 | 014G1001
  • RA2970 5 ... 21 °C LVI: 4035250 | 013G2970
  • RA2978 5 ... 22 °C LVI: 4035251| 013G2978
  • RA2977 5 ... 23 °C LVI: 4035252 | 013G2977
  • RA2990 5 ... 26 °C LVI: 4035265 | 013G2990
  • RA2920 5 ... 26 °C “kovis” LVI: 4035262 | 013G2920

 

Kampanjassa mukana olevat venttiilit:

  • RA-DV DN10 suora LVI: 4035452 | 013G7712
  • RA-DV DN10 kulma LVI: 4035451 | 013G7711
  • RA-N DN10 suora LVI: 4035102 | 013G0052
  • RA-N DN10/15 suora LVI: 4035166 | 013G3322
  • RA-N DN10 kulma LVI: 4035112 | 013G0051
  • RA-N DN15 suora LVI: 4035104 | 013G0054
  • RA-N DN15 kulma LVI: 4035114 | 013G0053
  • RA-N DN20 suora LVI: 4035106 | 013G0056
  • RA-N DN20 kulma LVI: 4035116 | 013G0055