AB-QM 4.0 Flexo

tiistai 12. huhtikuuta 2022

UUTTA: AB-QM 4.0 Flexo, joustava PICV-kytkentäsarja puhallinyksiköille

 

Vuoden 2019 lopussa esittelimme AB-QM 4.0:n. Uusin PICV-mallimme nostaa PICV:n uuteen arvoon LVI-suunnittelussa. Ainutlaatuinen 100 % venttiilin auktoriteetti pysyi ennallaan. Lukuisat suunnittelumuutokset, kalkkeutumattomien materiaalien käyttö ja suurempi virtauskapasiteetti DN-kokoa kohden tekivät siitä markkinoiden parhaan PICV:n.

Nyt esittelyssä kompakti 8-in-1 PICV-ratkaisu AB-QM 4.0 Flexo puhallinyksiköiden nopeaan asennukseen, huuhteluun ja huoltoon vesikiertoisissa LVI-järjestelmissä julkisissa ja kaupallisissa rakennuksissa.

AB-QM 4.0 Flexo laajentaa paineesta riippumattomien LVI-lämmitys- ja -jäähdytysjärjestelmien tuotevalikoimaa. Sarjat on suunniteltu joustavaan asennukseen ja projekteihin, joissa käytetään tehdasvalmisteisia komponentteja. Ne säästävät aikaa LVI-järjestelmän ja niissä käytettävien puhallinyksiköiden asennuksessa, käyttöönotossa, huollossa ja ylläpidossa.

Danfossin uusi AB-QM 4.0 Flexo -kytkentäsarja puhallinyksiköille on saatavana kokoina DN15 ja DN20. DN15-sarjat sisältävät AB-QM 4.0 PICV -venttiilin, jossa on pieni, normaali tai suuri virtaus ja joka kattaa suunnitelman mukaiset virtaukset 20–1 200 l/h. DN20-sarjoissa on normaali- tai suurivirtauksinen AB-QM 4.0 -venttiili, joka kattaa suunnitelman mukaiset virtaukset 110–1 900 l/h.

8-in-1-ratkaisu

AB-QM 4.0 Flexo on valmiiksi koottu, mikä yksinkertaistaa puhallinyksiköiden asennusta, käyttöönottoa ja huoltoa. Sarja koostuu paineesta riippumattomasta AB-QM 4.0 -säätöventtiilistä (PICV), joka takaa tarkan ja dynaamisen tasapainotuksen ja ohjauksen. Painetestatussa kytkentäsarjassa on lisäksi kaksi 3-tiepalloventtiiliä, mudanerotin, tyhjennysventtiili ja kolme testitulppaliitäntää paineen tai virtauksen mittausta varten.

Niiden ansiosta sarja on 8-in-1-ratkaisu puhallinyksiköiden tasapainotukseen, ohjaukseen, mittaukseen, asennukseen, huuhteluun, täyttämiseen, tyhjentämiseen ja huoltoon.

Joustavat putket ja eristys

Sekä DN15- että DN20-sarjoihin on saatavana yhteensopivat joustavat ruostumattomasta teräksestä valmistetut kytkentäputket ja EPP-eristys. Joustavat putket helpottavat sarjan ja puhallinyksikön välistä kytkentää. Eristys estää lämpöhäviöt. Kun eristys on asennettu, PICV-venttiilin virtausasetukset ovat edelleen nähtävissä ja käytettävissä, puhallinyksikkö voidaan tyhjentää ja virtausten ja paineiden mittaaminen on mahdollista.

Kaikkia Danfossin AB-QM 4.0 -venttiilien vakiotoimilaitteita voidaan käyttää: TWA-Q-termotoimilaitetta on/off, AME moduloiva, 0-10V toimilaitetta, ja erittäin tarkkaa digitaalista Danfoss NovoCon® S -toimilaitetta, joissa on BACnet- tai Modbus-väylätiedonsiirto, voidaan integroida rakennusautomaatiojärjestelmiin (BMS). 

;