Vuoden 2017 alussa toimme markkinoille 230 voltin huonetermostaattien Danfoss Icon™ -sarjan vesikiertoiseen lattialämmitykseen ja muihin toimilaiteratkaisuihin. Nyt olemme iloisia voidessamme julkistaa, että tuotesarjaa on merkittävästi laajennettu. Danfoss Icon™ tuo ratkaisun kaikkiin lattialämmityksen ja -jäähdytyksen säätövaatimuksiin.
Kolme järjestelmää
Laajennettu Danfoss Icon™ -tuotesarja jakautuu kolmeen eri järjestelmään:
- 230 volttia
- 24 volttia
- langaton
ja sisältää erilaisia huonetermostaattimalleja ja -versioita, pääsäätimiä ja lisävarusteita.
Danfoss Icon™ -tuoteperhe sisältää nyt myös edistykselliset 24 voltin ja langattomat järjestelmät, jotka käyttävät samaa pääsäädintä. 24 voltin järjestelmä voidaan muuntaa (kokonaan tai osittain) langattomaksi kytkemällä lisävarusteena saatavan radiomoduulin pääsäätimeen. Tämä on mahdollista toteuttaa myös myöhemmin, esimerkiksi taloremontin yhteydessä. Saatavana on erilaisia 24 voltin ja langattomia huonetermostaatteja. Tutustu lisätietoihin seuraavassa.
Huonetermostaatit
Danfoss Icon™ -huonetermostaattien huomattavin ominaisuus on niiden huomaamattomuus. Termostaatit on suunniteltu sulautumaan minkä tahansa huoneen sisustukseen. Kun niitä ei käytetä, kosketusnäyttö sammuu. Neutraalin valkoisen taustavärinsä ansiosta termostaatti näyttää valokytkimeltä, joka sulautuu mihin tahansa sisustukseen ja huoneessa jo oleviin valokytkinten ja pistorasioiden kehyksiin. Seinään asennettavien termostaattien kehys voidaan vaihtaa tunnettujen valmistajien, kuten Bush-Jaegerin, Giran, Mertenin tai Legrandin yhteensopivaan kehykseen. Danfoss Icon™ -käyttäjät voivat valita suuresta kehysvalikoimasta ja heillä on vapaat kädet sovittaa huonetermostaattiensa ulkonäkö valokytkimiin ja pistorasioihin.
230 voltin pääsäätimet
Pääsäätimet ovat kaikkien lattialämmityksen ja -jäähdytyksen ohjausjärjestelmien keskiössä. 230 voltin järjestelmissä voidaan valita joko perusmalli (Icon Basic) tai erikoismalli (Icon Featured). Molemmat 8-kanavaiset pääsäätimet tarjoavat käyttöön kaikki vaaditut ominaisuudet, kuten boileri- ja pumppureleen. Erikoismalli on tullut markkinoille syksyllä 2018 ja sisältää myös yleisen poissaolotulon ja manuaalisen jäähdytysoption.
24 voltin pääsäätimet ja valinnaiset moduulit
24 voltin mallit, 10- tai 15-kanavaiset pääsäätimet on suunniteltu modulaarisiksi. Niissä on edistyksellisiä toimintoja, kuten automaattinen tasapainotus, väylätiedonsiirto, samassa huoneessa olevien erilaisten lämmönluovutustapojen ohjaus ja laajennettu käyttöönottotesti. Valinnaisella laajennusmoduulilla varustettuna pääsäätimien edistyksellisten ominaisuuksien luettelo kattaa lisäksi esimerkiksi jäähdytyksen ohjauksen, ennalta määritetyt sovellusasetukset ja kysyntään perustuvan syöttölämpötilan. 24 voltin pääsäätimet voidaan varustaa myös radiomoduulilla, jonka ansiosta pääsäädin toimii langattomasti, ja sovellusmoduulilla, jonka avulla järjestelmää voidaan käyttää mobiililaitteilla, joissa on Danfoss Icon™ -sovellus.
Tietoja Danfoss Icon™ -järjestelmästä
- Yksi yhteinen alusta lattialämmitys- ja -jäähdytyssovellusten ohjaukseen
- Kolme pääjärjestelmää: 230 volttia, 24 volttia, langaton
- Modernia muotoilua: huonetermostaatit näyttävät valokytkimiltä ja sulautuvat huoneen muuhun sisustukseen
- Seinään asennettavien termostaattien kehykset voidaan vaihtaa yhteensopiviin valokytkinten kehyksiin
- 24 voltin pääsäätimiä voidaan laajentaa erillisillä moduuleilla
- Valinnaiset moduulit: teknisiä lisäominaisuuksia sisältävä laajennusmoduuli, radiomoduuli langattomaan käyttöön ja sovellusmoduuli mahdollistamaan käyttö mobiililaitteilla
- Ainutlaatuiset ominaisuudet, kuten automaattinen tasapainotus, kysyntään perustuva syöttölämpötila, samassa huoneessa olevien erilaisten lämmönlähteiden ohjaus ja laajennettu käyttöönottotesti