Optyma™ A2L -laajennettu valikoima ja DMLE/DCLE-suodatinkuivaimet

keskiviikko 9. marraskuuta 2022

Danfoss laajentaa Optyma™ A2L -koneikkojensa jäähdytystehovalikoimaa entisestään ja tuo markkinoille A2L-valmiit hermeettiset suodatinkuivaimet

Optyma™ Plus -koneikkojen jäähdytystehovalikoiman uusin laajennus yhdessä A2L-yhteensopivien DMLE- ja DCLE-hermeettisten suodatinkuivainten kanssa tarkoittaa, että Danfoss tarjoaa nyt tähän asti kattavimman tuotevalikoiman, joka tukee siirtymistä ympäristöä vähemmän kuormittaviin kylmäaineisiin.

Vaatimusten kasvaessa ja pyrittäessä vähentämään korkean GWP-arvon kylmäaineiden käyttöä, kasvaa alhaisen GWP-arvon kylmäaineiden kanssa yhteensopivien komponenttien ja ratkaisujen kysyntä. Tämä on kustannustehokas tapa noudattaa vaatimuksia ja säilyttää perinteinen järjestelmäsuunnittelu.

Siksi Danfoss on laajentanut A2L-yhteensopivien jäähdytysratkaisujensa valikoimaa laajentamalla jälleen Optyma™ Plus -koneikkojensa jäähdytystehoaluetta.

Laajennetut jäähdytystehot ovat:

Enintään 15 kW MBP ja 5,9 kW LBP Optyma™ Plus -koneikoille

Tämän ansiosta jäähdytysalan ammattilaisilla on nyt aiempaa enemmän vaihtoehtoja erityisiin sovelluskohteisiin – erityisesti kylmähuoneisiin, joissa höyrystymislämpötilat ovat jopa -35 °C. Se on Danfossin kaikenkattava ratkaisu, jossa on useille kylmäaineille sopivia koteloituja koneikkoja..

Täydellinen valikoma jäähdytysvaihtoehtoja Optyma™-koneikoilla

Danfossin Optyma™ Slim Pack- ja Optyma™ Plus -koneikoissa on tulevaisuuden vaatimukset täyttävä rakenne, joka on yhteensopiva sekä A2L- että A1-kylmäaineiden kanssa, kuten R1234yf, R454C ja R455A - kaikki samassa yksikössä.

Se mahdollistaa siten saumattoman siirtymisen alhaisen GWP-arvon kylmäaineisiin omaan tahtiisi. Tämä onnistuu helposti ja luotettavasti koneikkojen erinomaisen huollettavuuden ansiosta, sillä ne on suunniteltu toimimaan A2L-kylmäaineiden kanssa turvallisesti ja vaivatta.

Optyma™-koneikot ovat erittäin tehokkaita, ja auttavat vähentämään energiankulutusta ja epäsuoria päästöjä. Ne ovat taloudellisesti kannattava ratkaisu jäähdytyksen optimointiin tulevaisuutta varten jo tänään.

Uudet usean kylmäaineen suodatinkuivaimet – valmiina siirtymään kanssasi

Tämän lisäksi Danfoss on tuonut markkinoille A2L-mallistoaan tukevat monelle kylmäaineelle soveltuvat uudet DMLE- ja DCLE hermeettiset suodatinkuivaimet osana ELIMINATOR®-tuoteperhettä. Ne ovat yhteensopivia A1-, A2-, A2L- ja A3-lmäainekylmäaineiiden kanssa, ja sen ansiosta voit ottaa vihreän heti, kun se sinulle sopii.

DMLE- ja DCLE-suodatinkuivaimet on suunniteltu tehokkaiksi, kestäviksi ja suurille kylmäainemäärille. Niiden suurin käyttöpaine (MWP) on 50 bar (725 psi) ja käyttölämpötila 40–70 °C (-40–160 °F).

Niitä on saatavana kuparisilla ja kuparipinnoitetuilla varustettuna, ja niiden kennokoot ovat 1,5, 3, 5 ja 8 kuutiotuumaa. Suodattimet ovat kooltaan 1,5–5 kuutiotuumaa, ja niiden mitat ja paino ovat samat kuin nykyisten DML- ja DCL-suodatinkuivainten.

Tie kohti vihreämpää tulevaisuutta

Olemme sitoutuneet tukemaan matkaasi kohti vaatimustenmukaisuutta kattavalla matalan GWP-arvon valikoimallamme, aina etulinjan näkemyksistä muuttuviin määräyksiin, työkaluihin ja tarvitsemiisi resursseihin.