Uusi Optyma™ Control -päivitys auttaa asentajia toimittamaan tehokkaammat, liitettävät kylmähuoneet

torstai 3. joulukuuta 2020

Danfoss on julkistanut päivitetyn version suositusta Optyma™-kylmähuonesäätimestään, joka tarjoaa uusia tehokkuusominaisuuksia ja liitettävyyttä yksittäisiin kylmähuoneisiin, erillisiin lauhdutinyksikköihin ja koneikkoihin.

Edellisen version tavoin uusi Optyma™ Control on suunniteltu integroitumaan saumattomasti Danfoss Optyma™ -lauhdutinyksikköihin ja muihin markkinoilla oleviin lauhdutinyksikköihin. Säädin on saatavana 1- ja 3-vaiheisille jopa 7,5 hv:n jäähdytysjärjestelmille, jolloin se tukee sekä pieniä että suurempia kylmähuoneita.

Optyma™ Control tarjoaa:

  • Erillisen ohjauksen 1- ja 3-vaiheisille huonejäähdytysjärjestelmille
  • Suoran ohjauksen tai pump-down-toiminnon
  • Useita sulatustoimintoja, mukaan lukien kuumakaasusulatuksen
  • Helpon asennuksen ja käytettävyyden

Tämä uusi, päivitetty ratkaisu tukee nyt kuutta ulostuloa, RS485-väylä on aina käytettävissä yhteyden muodostamiseksi Danfossin järjestelmänvalvojiin ja viime kädessä Alsense Cloud -palveluihin. Sisäänrakennetun tietoliikenneportin ansiosta kylmähuone on helppo liittää keskitettyihin hallinta- ja valvontatyökaluihin, kuten Danfossin järjestelmänhallintaan, mikä takaa täysin hallitun ratkaisun. Se hyödyntää myös esineiden internetiä (IoT) parhaalla mahdollisella tavalla pilaantuvien tuotteiden suojaamiseksi ja älykkäämpien ja luotettavampien järjestelmien luomiseksi yhdessä IoT:n mahdollistaja PR-SC4-telemetrialaitteen ja ProsaLink-sovelluksen kanssa. Yhdistelmä tarjoaa helpon, aina käytettävissä olevan ja käyttäjäystävällisen etävalvontaratkaisun, kun keskusjärjestelmä ei ole käytössä.

Päivitetty Optyma™ Control tarjoaa myös lisäominaisuuksia, joiden avulla kylmähuoneurakoitsijat voivat suojata laitteita, ylläpitää turvallisia lämpötiloja ja säästää energiaa. Älykkäät sulatusvaihtoehdot ja tuki kuumakaasusulatukselle auttavat vähentämään energiankulutusta, kun taas hätäkäyttötilat auttavat suojaamaan tuulettimia ja lauhduttimia anturin vioittuessa.

Danfossin Senior Product Manager Eduardo Cruz kertoo: ”Uusi Optyma™-ohjausyksikkömme tarjoaa kaiken, mitä asentajat tarvitsevat älykkäiden, modernien, skaalautuvien kylmähuoneiden rakentamiseen. Voit hyödyntää kaikki IoT-liitettävyyden tarjoamat edut helpolla ja nopealla tavalla. Juuri tämä tekee Optyma™-sarjasta niin suositun.

”Asentajille tämä on erinomainen asia, sillä helpon asennuksen ja laajan skaalautuvuuden ansiosta se tukee kaikentyyppisiä kylmähuonesovelluksia. Laajan käyttölämpötila-alueensa ja kuumien sovellusten tuen ansiosta järjestelmä palvelee kaiken muotoisia ja kokoisia yrityksiä.

”Jos haluat yhden täydellisen yksikön, joka kattaa kaikki kylmähuoneen ohjaustarpeet, uusi Optyma™ Control on turvallinen ja yksinkertainen valinta.”

Tilaa käymällä Danfossin tuotemyymälässä: Optyma™ Control 

;