Monitorización fiable de la presión para aplicaciones relacionadas con aerogeneradores
En la actualidad, el aumento de la demanda energética y la necesidad de proteger el medio ambiente han dado lugar a importantes inversiones en el campo de las energías renovables, como es el caso de los aerogeneradores. Conforme aumenta la demanda de energías renovables, lo hace también la de aerogeneradores de alta eficiencia, solidez y fiabilidad. La demostrada fiabilidad de nuestros productos contribuye a garantizar la optimización de los tiempos de actividad de las turbinas a lo largo de su vida útil.
Nuestros transmisores de presión, de gran resistencia y eficacia probada, garantizan un funcionamiento seguro, fiable y de bajo consumo energético en cualquier aplicación.
Gama de productos
-
Serie MBS 3000 de transmisores de presión compactosLos transmisores de presión compactos MBS 3000 están diseñados para utilizarse en la mayoría de los equipos industriales y ofrecen una medición de presión fiable, incluso en condiciones adversas. El programa de transmisores de presión flexibles abarca todas las señales de salida estándar.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto | Wind Power | Inglés | Multiple | 06 dic., 2020 | 2.7 MB |