Transmisores de presión para hidráulica industrial

  • Vista general
  • Gama de productos
  • Documentos

Monitorización fiable de la presión en la hidráulica industrial

Si estás buscando componentes de monitorización y control versátiles y de alto rendimiento para la hidráulica industrial, encontrarás lo que buscas en el catálogo de productos de Danfoss. Nuestro catálogo de productos se adapta a distintas aplicaciones industriales y ofrece una amplia gama de componentes para el control de la presión y la temperatura.

Nuestros transmisores de presión, de gran resistencia y eficacia probada, garantizan un funcionamiento seguro, fiable y de bajo consumo energético en cualquier aplicación.

Gama de productos

  • Serie MBS 1200 - Danfoss
    Serie MBS 1200, transmisores de presión para OEM para aplicaciones industriales
    El transmisor de presión para OEM compacto MBS 1200 está diseñado para utilizarse en la mayoría de las instalaciones industriales y permite una medición de presión fiable, incluso en condiciones adversas del entorno.
  • MBS 1350 - Danfoss
    MBS 1350, transmisor de presión con salida doble para OEM y aplicaciones de alto rendimiento
    El transmisor de presión compacto OEM MBS 1350 está diseñado para utilizarse en aplicaciones industriales, donde se requiere una combinación de señal de presión y presostato, o una señal de temperatura.
  • MBS 1600 - Danfoss
    Transmisores de presión MBS 1600 para el procesamiento de plásticos
    El transmisor de presión MBS 1600/1650 está adaptado a las necesidades específicas de la industria del plástico. El modelo MBS 1600 es un transmisor de presión de alta calidad e inmune a la EMC.
  • Transmisores de presión compactos MBS 2050 - Danfoss
    Transmisor de presión compacto MBS 2050 con salida ratiométrica y amortiguador de pulsos
    El transmisor de presión compacto de alto rendimiento MBS 2050 está diseñado para el uso como parte de aplicaciones hidráulicas en las que el medio provoque efectos negativos graves, como cavitación, golpe de ariete o picos de presión, y proporciona una medida fiable de la presión, incluso en condiciones ambientales adversas.
  • Serie MBS 3000 - Danfoss
    Serie MBS 3000 de transmisores de presión compactos
    Los transmisores de presión compactos MBS 3000 están diseñados para utilizarse en la mayoría de los equipos industriales y ofrecen una medición de presión fiable, incluso en condiciones adversas. El programa de transmisores de presión flexibles abarca todas las señales de salida estándar.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto Industrial Hydraulic Brochure Inglés Multiple 752.1 KB .pdf