Monitorización fiable de la presión para compresores de aire
El sector de los compresores de aire abarca una inmensa variedad de equipos, desde unidades muy pequeñas para uso médico hasta enormes compresores industriales con potencias del orden de varios kilovatios. Igualmente, las tecnologías en las que se basan los compresores son muy variadas. Danfoss Industrial Automation proporciona apoyo para todo tipo de productos, desde pequeñas unidades autónomas usadas en las instalaciones hasta grandes unidades de compresor de aire centralizados y montados en camiones.
Nuestra gama de transmisores de presión permite realizar en todo momento de forma fiable y precisa mediciones de los compresores de aire.
Gama de productos
-
Transmisor de presión MBS 1900 para aplicaciones con aire y aguaLa gama de transmisores de presión MBS 1900 ha sido diseñada para su uso en aplicaciones con aire y agua, como bombas de tipo booster y compresores de aire. El flexible programa del transmisor de presión abarca distintas señales de salida, versiones absoluta y relativa, rangos de medición de 0-4 a 0-25 bar y una amplísima variedad de conexiones eléctricas y de presión. El material de encapsulamiento es de acero inoxidable AISI 316L.
-
Transmisor de presión de alta temperatura MBS 2250 para aplicaciones de alto rendimientoTransmisor de presión compacto de alto rendimiento. El transmisor de presión MBS 2250 con amortiguador de pulsos integrados está diseñado para su uso en aplicaciones hidráulicas en las que el medio provoque efectos negativos graves, como cavitación, golpes de ariete o picos de presión, y proporciona una medida fiable de la presión, incluso en condiciones ambientales adversas.
-
Serie MBS 3000 de transmisores de presión compactosLos transmisores de presión compactos MBS 3000 están diseñados para utilizarse en la mayoría de los equipos industriales y ofrecen una medición de presión fiable, incluso en condiciones adversas. El programa de transmisores de presión flexibles abarca todas las señales de salida estándar.
-
Serie MBS 3200 de transmisores de presión para aplicaciones de alto rendimientoLos transmisores de presión compactos MBS 3200 y MBS 3250 para altas temperaturas están diseñados para utilizarse en la mayoría de los equipos industriales y ofrecen una medición de presión fiable, incluso en condiciones ambientales adversas.