Transmisores de presión para aerogeneradores

  • Vista general
  • Gama de productos
  • Documentos

Monitorización fiable de la presión para aplicaciones relacionadas con aerogeneradores

En la actualidad, el aumento de la demanda energética y la necesidad de proteger el medio ambiente han dado lugar a importantes inversiones en el campo de las energías renovables, como es el caso de los aerogeneradores. Conforme aumenta la demanda de energías renovables, lo hace también la de aerogeneradores de alta eficiencia, solidez y fiabilidad. La demostrada fiabilidad de nuestros productos contribuye a garantizar la optimización de los tiempos de actividad de las turbinas a lo largo de su vida útil. 

Nuestros transmisores de presión, de gran resistencia y eficacia probada, garantizan un funcionamiento seguro, fiable y de bajo consumo energético en cualquier aplicación.

Gama de productos

  • if (isSmallPicture) { Serie MBS 3000 - Danfoss } else if (isBigColumns) { Serie MBS 3000 - Danfoss } else { Serie MBS 3000 - Danfoss }
    Serie MBS 3000 de transmisores de presión compactos

    Los transmisores de presión compactos MBS 3000 están diseñados para utilizarse en la mayoría de los equipos industriales y ofrecen una medición de presión fiable, incluso en condiciones adversas.
    El programa de transmisores de presión flexibles abarca todas las señales de salida estándar.

  • if (isSmallPicture) { } else if (isBigColumns) { } else { }
    Serie MBS 8200 de transmisores de presión para aplicaciones de alto rendimiento

    Los MBS 8200 y MBS 8250 son transmisores de presión compactos desarrollados para soportar las pulsaciones de presión y las vibraciones que se dan en aplicaciones hidráulicas móviles e industriales.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto Wind Power Inglés Multiple 07 dic., 2020 2.8 MB .pdf