Transmisores de presión para aplicaciones con agua

  • Vista general
  • Gama de productos

Monitorización fiable de la presión para aplicaciones con agua

Existe una enorme y creciente necesidad de agua limpia a nivel mundial, lo que exige un especial esfuerzo conjunto para controlar el ciclo del agua. Danfoss está bien preparada para contribuir en tales empresas. Creemos que las bombas son elementos clave para controlar el ciclo del agua, desde la entrada hasta las aguas residuales. Por eso hemos desarrollado una gama de sensores e interruptores para bombas a la medida de las aplicaciones más comunes del sector del agua.

Nuestros transmisores de presión, de gran resistencia y eficacia probada, garantizan un funcionamiento seguro, fiable y de bajo consumo energético en cualquier aplicación.

Gama de productos

  • if (isSmallPicture) { MBS 1900 - Danfoss } else if (isBigColumns) { MBS 1900 - Danfoss } else { MBS 1900 - Danfoss }
    Transmisor de presión MBS 1900 para aplicaciones con aire y agua

    La gama de transmisores de presión MBS 1900 ha sido diseñada para su uso en aplicaciones con aire y agua, como bombas de tipo booster y compresores de aire. El flexible programa del transmisor de presión abarca distintas señales de salida, versiones absoluta y relativa, rangos de medición de 0-4 a 0-25 bar y una amplísima variedad de conexiones eléctricas y de presión. El material de encapsulamiento es de acero inoxidable AISI 316L.

  • if (isSmallPicture) { Serie MBS 3000 - Danfoss } else if (isBigColumns) { Serie MBS 3000 - Danfoss } else { Serie MBS 3000 - Danfoss }
    Serie MBS 3000 de transmisores de presión compactos

    Los transmisores de presión compactos MBS 3000 están diseñados para utilizarse en la mayoría de los equipos industriales y ofrecen una medición de presión fiable, incluso en condiciones adversas.
    El programa de transmisores de presión flexibles abarca todas las señales de salida estándar.

  • if (isSmallPicture) { } else if (isBigColumns) { } else { }
    Transmisores de baja presión MBS 9200 para aplicaciones industriales generales

    El diseño compacto de los transmisores de baja presión tipo MBS 9200 los hace aptos para aplicaciones de grandes motores industriales, como la monitorización de cárteres y turbocompresores, así como aplicaciones de medida de nivel.