Intercambiadores de calor de placas semisoldadas para aplicaciones de amoniaco en Refrigeración Industrial

  • Vista general
  • Documentos
  • Productos relacionados
  • Vídeos

Cubre las necesidades de la aplicación con un rendimiento máximo

Nuestros intercambiadores de calor de placas semi-soldadas están optimizados para aplicaciones industriales e incluyen amplias mejoras. Los intercambiadores de calor de placas semi-soldadas de Danfoss están diseñados para sistemas de amoníaco y se pueden usar para aplicaciones como condensadores, evaporadores inundados y bombeados, subenfriadores, recalentadores, economizadores y enfriadores de aceite. La gama de productos incluye los tamaños SW19-SW59, demás de los que aún están por llegar, y puede soportar temperaturas que van desde -40 ° C hasta 120 ° C (-40 ° F hasta 248 ° F) y rangos de presión de hasta 25 bar (300 psi).

Características y beneficios

Excelente capacidad de transferencia de calor

Diseño fiable, funcionamiento seguro

Configuración del producto sencilla

Sometidos a pruebas exhaustivas

Gama de productos diversificada para sistemas de Refrigeración Industrial 

Nuevo diseño de placas que ofrece una excelente capacidad de transferencia de calor 

La gama SW19-59 ofrece un rendimiento térmico mejorado debido a la geometría de la placa optimizada que soporta un flujo de turbulencia alto  y permite trabajar con un diseño compacto y una carga menor.

Nuevo sistema de junta que mejora la estabilidad del grupo de placas

El nuevo sistema de junta garantiza una alta estabilidad de la junta y una alineación óptima de las placas gracias al nuevo diseño de la junta y la ranura de la junta, permitiendo realizar las tareas de servicio y mantenimiento de forma rápida y sencilla. El nuevo diseño mejora el efecto de sellado y evita la rotura de la junta. Además, el riesgo de contaminación se reduce gracias a la doble barrera de la junta que drena las posibles fugas hacia el exterior del grupo de placas. El nuevo sistema de junta elimina el uso del pegamento para facilitar el mantenimiento.

Fácil mantenimiento y servicio 

La nueva gama permite realizar las tareas de servicio y mantenimiento de forma sencilla. Fácil acceso al grupo de placas con el rodillo de nailon no corrosivo que facilita el deslizamiento de la leva por la barra de transporte. El montaje del intercambiador de calor de placas es rápido y seguro gracias a los cabezales de pernos fijos y a los casquillos de cierre, que evitan que la tuerca y el cabezal del perno roten al abrir y cerrar la unidad. El sistema de junta mejorado garantiza un alineamiento fácil y preciso del grupo de placas.

Producto de alta calidad: completamente probado

El diseño del intercambiador de calor de placas semisoldadas de Danfoss se ha sometido a pruebas térmicas y mecánicas. Además, cada cartucho de placas semisoldadas y cada intercambiador de calor de placas totalmente montado se someten cuidadosamente a pruebas de fugas con helio antes de abandonar la fábrica de Danfoss.

Ver el video

La nueva serie de intercambiadores de calor de placas se ha optimizado para aplicaciones industriales e incluye mejoras tanto en el diseño de las placas como en el sistema de juntas.

Descargar el folleto

La nueva serie de intercambiadores de calor de placas semi-soldadas ha sido optimizada para aplicaciones industriales e incluye mejoras tanto en el diseño de placas como en el sistema de juntas.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto Semi-welded plate heat exchanger Inglés Multiple 24 feb., 2019 10.0 MB .pdf
Folleto Semi-welded plate heat exchanger for industrial refrigeration Español España 26 feb., 2019 8.7 MB .pdf

Productos relacionados

  • Detector de gas de alto rendimiento de Danfoss
    Detección de gas para aplicaciones de refrigeración industrial
    La nueva generación de detectores de gas de Danfoss está basada en una plataforma digital que ofrece múltiples opciones de comunicación e integración para proporcionar una mayor fiabilidad operativa, una calibración sencilla y eficiencia en el mantenimiento, mayor rentabilidad y conformidad con las normativas.
  • Válvulas de control ICV Flexline™
    Válvulas de control ICV Flexline™
    Danfoss ICV Flexline™ garantiza una solución fiable, segura y ecológica, ahora y en el futuro. La familia de productos está formada por una válvula de control pilotada ICS, una válvula solenoide de dos posiciones tipo ICSH, una válvula de control motorizada ICM y una válvula solenoide de 2 etapas ICLX.
  • Válvulas motorizadas ICM Flexline™ - Danfoss
    Válvulas motorizadas ICM Flexline™
    Las válvulas motorizadas ICM de la serie ICV Flexline™ de Danfoss son rápidas y sencillas de manipular, instalar y reparar gracias a su diseño compacto y ligero.
  • Estación de válvulas ICF de acero inoxidable - Danfoss
    Estación de válvulas ICF Flexline™ de acero inoxidable
    La estación de válvulas ICF SS permite ahorrar tiempo, espacio y dinero en comparación con las soluciones de control que utilizan componentes convencionales.
  • Válvulas ICF Flexline™ 50-65 - Danfoss
    Válvulas ICF Flexline™ 50-65
    La estación de válvulas ICF permite ahorrar tiempo, espacio y dinero en comparación con las soluciones de control que utilizan componentes convencionales. La estación de válvulas ICF integra varias funciones en un único cuerpo de control.

Vídeos