Presostatos diferenciales MP

  • Vista general
  • Documentos
  • Productos relacionados
  • Evita las falsificaciones

Presostatos para compresores de refrigeración

Los presostatos KP están optimizados para aplicaciones de refrigeración de la industria de distribución alimentaria, ya que proporcionan una excelente protección contra la presión de aspiración baja o la presión de descarga alta. Se utilizan para arrancar y parar compresores de refrigeración y ventiladores en condensadores refrigerados por aire. 

Los presostatos diferenciales de aceite MP 54 y MP 55 se usan como interruptores de seguridad para proteger compresores de refrigeración frente a bajas presiones del aceite de lubricación.

Descripción general de los presostatos y termostatos Danfoss

Folleto general

Consulta el folleto general de los presostatos KP y MP.

Características y ventajas

Alta confianza eléctrica y mecánica

Amplio rango de regulación

Diseño compacto

Larga durabilidad

Bienvenido a nuestros centros de desarrollo de aplicaciones - Danfoss

Centros de desarrollo de aplicaciones

Colabora con nosotros y prepárate para el futuro. En nuestros centros internacionales de desarrollo de aplicaciones ofrecemos un entorno de colaboración con un apoyo experto y laboratorios de ensayo de última generación para sistemas de refrigeración y aire acondicionado.

Estamos ingeniando el mañana Juntos. Hoy.

Documentos

Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats Español Multiple 5.5 MB .pdf
Folleto Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats Inglés Multiple 5.5 MB .pdf

Productos relacionados

  • Presostatos de cartucho ACB - Danfoss
    Presostatos de cartucho ACB

    El presostato de cartucho ACB es un pequeño presostato de tipo disco para uso en sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Se trata de un elemento estándar equipado con un sistema de contactos de 6 A, con reinicio automático o manual.

  • Presostatos KP/KPU para aplicaciones estándar - Danfoss
    Presostatos KP/KPU para aplicaciones estándar

    Los presostatos KP están optimizados para refrigeración comercial ligera y pesada, ya que proporcionan una excelente protección contra la presión de aspiración baja o la presión de descarga alta.

Evita las falsificaciones

Identifica y rechaza las falsificaciones de los productos Danfoss

Cuidado con las falsificaciones, protege tu imagen

Los productos falsos dan mala fama a tu negocio y a nuestra empresa. Por tanto, hacemos todo lo que podemos para luchar contra las falsificaciones. Obtén más información sobre cómo asegurarte de que el producto que estás comprando tiene la calidad genuina que ofrece Danfoss.