Presostatos KP/KPU para aplicaciones estándar

  • Vista general
  • Documentos
  • Productos relacionados
  • Formación
  • Evita las falsificaciones

Excelente fiabilidad y larga durabilidad

Los presostatos KP están optimizados para refrigeración comercial ligera y pesada, ya que proporcionan una excelente protección contra la presión de aspiración baja o la presión de descarga alta. Se utilizan para arrancar y parar compresores de refrigeración y ventiladores en condensadores refrigerados por aire.

Los termostatos KP son interruptores eléctricos controlados por temperatura y tienen un solo conmutador unipolar (SPDT). Pueden utilizarse en la regulación, pero se utilizan sobre todo en los dispositivos de control de la seguridad.

Con los presostatos KP se obtiene una gran fiabilidad y una larga durabilidad, gracias a la función de activación por límites, que garantiza tiempos de rebote sumamente cortos. El presostato KP está disponible con grados de protección IP30, IP44 e IP55, para adaptarse convenientemente a cada aplicación.

Características y beneficios

Alta confianza eléctrica y mecánica

Presostato resistente a las vibraciones e impactos

Diseño compacto

Fuelle completamente soldado

Larga durabilidad

Ajustes de presión regulables

Descripción general de los presostatos y termostatos Danfoss para refrigeración

Folleto comercial general sobre presostatos y termostatos

Consulta los folletos generales sobre nuestros presostatos y termostatos.

Documentos

Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
eLesson Fitters' Notes – Chapter 3 – Pressure Controls Inglés Multiple 09 ene., 2006 379.9 KB .pdf
eLesson Notas del instalador_Presostatos Español Multiple 05 ene., 2007 560.8 KB .pdf
Folleto Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats Español Multiple 5.5 MB .pdf
Folleto Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats Inglés Multiple 5.5 MB .pdf

Productos relacionados

  • Presostatos de cartucho ACB - Danfoss
    Presostatos de cartucho ACB

    El presostato de cartucho ACB es un pequeño presostato de tipo disco para uso en sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Se trata de un elemento estándar equipado con un sistema de contactos de 6 A, con reinicio automático o manual.

  • Presostatos diferenciales MP - Danfoss
    Presostatos diferenciales MP

    Los presostatos KP se usan para proporcionar protección a sistemas de refrigeración y aire acondicionado frente presión de aspiración excesivamente baja o presión de descarga excesivamente alta. También se utilizan para arrancar y parar compresores de refrigeración y ventiladores en condensadores enfriados por aire. Los presostatos KP están disponibles con grados de protección IP30 e IP44.

Formación

Evita las falsificaciones

Identifica y rechaza las falsificaciones de los productos Danfoss

Cuidado con las falsificaciones, protege tu imagen

Los productos falsos dan mala fama a tu negocio y a nuestra empresa. Por tanto, hacemos todo lo que podemos para luchar contra las falsificaciones. Obtén más información sobre cómo asegurarte de que el producto que estás comprando tiene la calidad genuina que ofrece Danfoss.