Presostatos de cartucho ACB

  • Vista general
  • Productos relacionados
  • Formación
  • Evita las falsificaciones

Larga durabilidad

Los presostatos de cartucho ACB y CCB de Danfoss son pequeños controles de presión de tipo disco para uso en sistemas de aire acondicionado. Permiten un funcionamiento robusto y fiable y una larga durabilidad.

Gracias a su pequeño tamaño, su peso ligero y su alto grado de protección, pueden montarse directamente en el sistema de aire acondicionado si se requiere regular la presión. El diseño compacto y sencillo ahorra espacio y reduce los costes de instalación.

Los presostatos están disponibles con diferentes ajustes y conexiones de presión, para adaptarse a tus necesidades particulares.

Características y beneficios

Rango de presión de −0,5 a 45 bar (−7,25 a 653 psi).

El tipo CCB está disponible para altas presiones extremas.

Diseño compacto y ligero

Disponibles para todos los tipos de conexiones

Alta durabilidad

Versión IP 66 impermeable con cables

Homologación UL bajo pedido

Danfoss Learning - Danfoss

Lección electrónica sobre presostatos y termostatos

Aprende más sobre controles on/off Presostatos y termostatos en esta lección electrónica.

Productos relacionados

  • Presostatos KP/KPU para aplicaciones estándar - Danfoss
    Presostatos KP/KPU para aplicaciones estándar

    Los presostatos KP están optimizados para refrigeración comercial ligera y pesada, ya que proporcionan una excelente protección contra la presión de aspiración baja o la presión de descarga alta.

  • Presostatos diferenciales MP - Danfoss
    Presostatos diferenciales MP

    Los presostatos KP se usan para proporcionar protección a sistemas de refrigeración y aire acondicionado frente presión de aspiración excesivamente baja o presión de descarga excesivamente alta. También se utilizan para arrancar y parar compresores de refrigeración y ventiladores en condensadores enfriados por aire. Los presostatos KP están disponibles con grados de protección IP30 e IP44.

Formación

Evita las falsificaciones

Identifica y rechaza las falsificaciones de los productos Danfoss

Cuidado con las falsificaciones, protege tu imagen

Los productos falsos dan mala fama a tu negocio y a nuestra empresa. Por tanto, hacemos todo lo que podemos para luchar contra las falsificaciones. Obtén más información sobre cómo asegurarte de que el producto que estás comprando tiene la calidad genuina que ofrece Danfoss.