Termostatos para aerogeneradores

  • Vista general
  • Gama de productos
  • Documentos

Termostatos precisos para aplicaciones de aerogeneradores

En la actualidad, el aumento de la demanda energética y la necesidad de proteger el medio ambiente han dado lugar a importantes inversiones en el campo de las energías renovables, como es el caso de los aerogeneradores. Conforme aumenta la demanda de energías renovables, lo hace también la de aerogeneradores de alta eficiencia, solidez y fiabilidad. La demostrada fiabilidad de nuestros productos contribuye a garantizar la optimización de los tiempos de actividad de las turbinas a lo largo de su vida útil.

Danfoss Industrial Automation ofrece termostatos robustos para casi todas las aplicaciones de la góndola de un aerogenerador, garantizando un funcionamiento fiable del sistema.

Gama de productos

  • Termostatos compactos tipo bloque MBC 8100 para aplicaciones navales de Danfoss
    Termostatos compactos tipo bloque MBC 8100

    Los termostatos MBC 8100 se utilizan en aplicaciones navales en las que el espacio y la fiabilidad son las características más importantes. Los MBC son termostatos compactos, diseñados conforme a nuestro nuevo diseño por bloques para soportar las severas condiciones propias de las salas de máquinas de los buques.

  • Termostatos KP de Danfoss
    Termostatos KP

    Los termostatos KP de Danfoss se utilizan en sistemas de regulación, monitorización y alarma en la industria. La gama KP consta de disyuntores eléctricos que se activan en función de la temperatura. Están equipados con un contacto unipolar (SPDT) y pueden controlar motores CA monofásicos de hasta 2 kW directamente.

  • Termostatos KPS para maquinaria naval de Danfoss
    Termostatos KPS

    A la hora de diseñar la familia de termostatos KPS se ha prestado especial atención para dar respuesta a diversas exigencias importantes, como un alto grado de protección del encapsulamiento y una estructura compacta y robusta, resistente a golpes y vibraciones. La gama KPS abarca la mayoría de requisitos de aplicaciones exteriores e interiores, siendo idónea para su uso en sistemas de monitorización, de alarma y de regulación en fábricas, plantas diésel, compresores, centrales generadoras de energía y a bordo de embarcaciones.

  • Termostatos RT para maquinaria naval de Danfoss
    Termostatos RT

    Los termostatos RT incorporan un conmutador unipolar controlado por temperatura en el que la posición de contacto depende de la temperatura del sensor y del valor de escala definido. La serie RT está formada por termostatos con sensores de ambiente, sensores de conductos y sensores para tubos capilares destinados a aplicaciones en instalaciones navales e industriales en general.

Documentos

Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto Wind Power Inglés Multiple 29 ene., 2020 2.7 MB .pdf