Termostatos para aplicaciones navales

  • Vista general
  • Gama de productos

Control de temperatura con homologaciones navales

La gama interruptores de uso naval de Danfoss se utiliza para medir y controlar la presión y la temperatura del aire, de gases y de líquidos en aplicaciones navales. Los presostatos son conocidos por su precisión, su robustez y su durabilidad, así como su funcionamiento a la perfección día tras día, incluso en las condiciones más exigentes. Los interruptores cuentan con hasta diez homologaciones navales y se pueden entregar como diseño de caja o por bloques para adaptarse a cualquier aplicación.

Características y ventajas

  • Amplia gama estándar de presostatos y termostatos
  • Hay disponibles soluciones altamente especializadas y personalizadas
  • Funciones de monitorización sencillas.
  • Los interruptores cuentan con precauciones de seguridad críticas integradas
  • Diez homologaciones navales diferentes para uso global

Gama de productos

  • Termostatos compactos tipo bloque MBC 8100 para aplicaciones navales de Danfoss
    Termostatos compactos tipo bloque MBC 8100

    Los termostatos MBC 8100 se utilizan en aplicaciones navales en las que el espacio y la fiabilidad son las características más importantes. Los MBC son termostatos compactos, diseñados conforme a nuestro nuevo diseño por bloques para soportar las severas condiciones propias de las salas de máquinas de los buques.

  • Termostatos CAS para aplicaciones navales de Danfoss
    Termostatos CAS

    La serie CAS está compuesta por presostatos y termostatos. En esta serie se ha prestado especial atención al cumplimiento de los requisitos para obtener un alto nivel del encapsulamiento, una estructura robusta y compacta y una gran resistencia a golpes y vibraciones.

  • Termostatos KPS para maquinaria naval de Danfoss
    Termostatos KPS

    A la hora de diseñar la familia de termostatos KPS se ha prestado especial atención para dar respuesta a diversas exigencias importantes, como un alto grado de protección del encapsulamiento y una estructura compacta y robusta, resistente a golpes y vibraciones. La gama KPS abarca la mayoría de requisitos de aplicaciones exteriores e interiores, siendo idónea para su uso en sistemas de monitorización, de alarma y de regulación en fábricas, plantas diésel, compresores, centrales generadoras de energía y a bordo de embarcaciones.

  • Termostatos RT para maquinaria naval de Danfoss
    Termostatos RT

    Los termostatos RT incorporan un conmutador unipolar controlado por temperatura en el que la posición de contacto depende de la temperatura del sensor y del valor de escala definido. La serie RT está formada por termostatos con sensores de ambiente, sensores de conductos y sensores para tubos capilares destinados a aplicaciones en instalaciones navales e industriales en general.