Termostatos para compresores de aire

  • Vista general
  • Gama de productos

Control preciso de temperatura en compresores de aire

El sector de los compresores de aire abarca una inmensa variedad de equipos, desde unidades muy pequeñas para uso médico hasta enormes compresores industriales con potencias del orden de varios kilovatios. Igualmente, las tecnologías en las que se basan los compresores son muy variadas. Danfoss Industrial Automation proporciona apoyo para todo tipo de productos, desde pequeñas unidades autónomas usadas en las instalaciones hasta grandes unidades de compresor de aire centralizados y montados en camiones.

Con su gama de termostatos robustos, Danfoss ofrece soporte a las distintas necesidades del sector de los compresores de aire proporcionando un control preciso de la presión para todas las aplicaciones.

Gama de productos

  • Termostatos KP de Danfoss
    Termostatos KP

    Los termostatos KP de Danfoss se utilizan en sistemas de regulación, monitorización y alarma en la industria. La gama KP consta de disyuntores eléctricos que se activan en función de la temperatura. Están equipados con un contacto unipolar (SPDT) y pueden controlar motores CA monofásicos de hasta 2 kW directamente.

  • Termostatos KPS para maquinaria naval de Danfoss
    Termostatos KPS

    A la hora de diseñar la familia de termostatos KPS se ha prestado especial atención para dar respuesta a diversas exigencias importantes, como un alto grado de protección del encapsulamiento y una estructura compacta y robusta, resistente a golpes y vibraciones. La gama KPS abarca la mayoría de requisitos de aplicaciones exteriores e interiores, siendo idónea para su uso en sistemas de monitorización, de alarma y de regulación en fábricas, plantas diésel, compresores, centrales generadoras de energía y a bordo de embarcaciones.

  • Termostatos RT para maquinaria naval de Danfoss
    Termostatos RT

    Los termostatos RT incorporan un conmutador unipolar controlado por temperatura en el que la posición de contacto depende de la temperatura del sensor y del valor de escala definido. La serie RT está formada por termostatos con sensores de ambiente, sensores de conductos y sensores para tubos capilares destinados a aplicaciones en instalaciones navales e industriales en general.