Termostatos industriales

  • Vista general
  • Documentos
  • Productos destacados
  • Asistencia
  • Formación

Controles de temperatura mecánicos fiables 

Nuestra gama de interruptores de temperatura incluye controles de temperatura para aplicaciones industriales generales y ligeras de control de aire y agua. Estos componentes son controles electromecánicos de gran fiabilidad basados en más de 80 años de experiencia.

 

Los termostatos Danfoss son controles electromecánicos que incluyen un contacto sin tensión que funciona a la presión ajustada, facilitando de este modo su uso como control ON/OFF.

Estos productos permiten que el usuario ajuste a la alza o a la baja el diferencial de temperatura entre el encendido y el apagado del sistema al aumentar o disminuir la temperatura, lo que permite adaptar su funcionamiento a la aplicación en cuestión.

Características y beneficios

Una gran variedad de controles estándar.

Soluciones altamente especializadas.

Funciones de monitorización sencillas.

Funciones de protección críticas.

Documentación

Aquí encontrarás la documentación técnica de nuestros productos.

Vista general de los presostatos y termostatos Danfoss para aplicaciones industriales

Resumen de productos

Obtenga una vista general de nuestra gama de termostatos para la automatización industrial.

Documentos

Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto Pressure switches and thermostats overview Español Multiple 5.6 MB .pdf
Folleto Pressure switches and thermostats overview Inglés Multiple 05 nov., 2019 5.6 MB .pdf
Folleto Pressure switches and thermostats overview Inglés Multiple 05 nov., 2019 5.6 MB .pdf
Folleto Pressure switches and thermostats overview Inglés Multiple 5.7 MB .pdf

Productos destacados

  • Termostatos CAS para aplicaciones navales de Danfoss
    Termostatos CAS

    La serie CAS está compuesta por presostatos y termostatos. En esta serie se ha prestado especial atención al cumplimiento de los requisitos para obtener un alto nivel del encapsulamiento, una estructura robusta y compacta y una gran resistencia a golpes y vibraciones.

  • Termostatos KP de Danfoss
    Termostatos KP

    Los termostatos KP de Danfoss se utilizan en sistemas de regulación, monitorización y alarma en la industria. La gama KP consta de disyuntores eléctricos que se activan en función de la temperatura. Están equipados con un contacto unipolar (SPDT) y pueden controlar motores CA monofásicos de hasta 2 kW directamente.

  • Termostatos KPS para maquinaria naval de Danfoss
    Termostatos KPS

    A la hora de diseñar la familia de termostatos KPS se ha prestado especial atención para dar respuesta a diversas exigencias importantes, como un alto grado de protección del encapsulamiento y una estructura compacta y robusta, resistente a golpes y vibraciones. La gama KPS abarca la mayoría de requisitos de aplicaciones exteriores e interiores, siendo idónea para su uso en sistemas de monitorización, de alarma y de regulación en fábricas, plantas diésel, compresores, centrales generadoras de energía y a bordo de embarcaciones.

  • Termostatos RT para maquinaria naval de Danfoss
    Termostatos RT

    Los termostatos RT incorporan un conmutador unipolar controlado por temperatura en el que la posición de contacto depende de la temperatura del sensor y del valor de escala definido. La serie RT está formada por termostatos con sensores de ambiente, sensores de conductos y sensores para tubos capilares destinados a aplicaciones en instalaciones navales e industriales en general.

Asistencia

Imagen de distribuidor - Danfoss

¿Necesitas ayuda?

¿Eres un distribuidor o instalador? Visita el portal de soporte y accede a las herramientas y la información relacionadas con la división Industrial Automation.

Enlaces directos

¿Necesitas información técnica? Accede fácilmente a los folletos técnicos de nuestros productos, así como enlaces directos a nuestro catálogo de productos.