Presostatos para aplicaciones navales

  • Vista general
  • Gama de productos

Gama completa de presostatos aprobados para uso naval

La gama interruptores de uso naval de Danfoss se utiliza para medir y controlar la presión y la temperatura del aire, de gases y de líquidos en aplicaciones navales. Los presostatos son conocidos por su precisión, su robustez y su durabilidad, así como su funcionamiento a la perfección día tras día, incluso en las condiciones más exigentes. Los interruptores cuentan con hasta diez homologaciones navales y se pueden entregar como diseño de caja o por bloques para adaptarse a cualquier aplicación.

Características y ventajas

Amplia gama estándar de presostatos y termostatos

Hay disponibles soluciones altamente especializadas y personalizadas

Funciones de monitorización sencillas.

Los interruptores cuentan con precauciones de seguridad críticas integradas

Diez homologaciones navales diferentes para uso global

Gama de productos

  • Presostatos CAS de alto rendimiento de Danfoss
    Presostato CAS de alto rendimiento

    En la serie de presostatos CAS, se ha prestado una especial atención a cumplir las exigencias de alto grado de protección del encapsulamiento, bajo diferencial, construcción robusta y compacta y resistencia a golpes y vibraciones. La familia CAS cumple la mayoría de los requisitos asociados a las aplicaciones en exteriores e interiores. Los presostatos CAS son idóneos para su uso en sistemas de alarma y de regulación en fábricas, plantas diésel, compresores, centrales generadoras de electricidad y a bordo de embarcaciones.

  • Presostatos KPS de alto rendimiento de Danfoss
    Presostato KPS de alto rendimiento

    En la serie de presostatos KPS, debe prestarse una especial atención a cumplir las importantes exigencias de alto grado de protección del encapsulamiento, construcción compacta y robusta, y resistencia a golpes y vibraciones. La gama de presostatos KPS abarca la mayoría de requisitos de aplicaciones exteriores e interiores y es idónea para su uso en sistemas de alarma y regulación en fábricas, plantas diésel, compresores, centrales eléctricas y a bordo de embarcaciones.

  • Presostatos compactos MBC 5100 para aplicaciones navales de Danfoss
    Presostato compacto MBC 5100

    Los presostatos MBC se utilizan en aplicaciones navales en las que el espacio y la fiabilidad son las características más importantes. Se trata de interruptores de presión compactos y basados en nuestro nuevo diseño por bloques que consiguen soportar las severas condiciones propias de las salas de máquinas de los buques.

  • Presostatos diferenciales tipo bloque MBC 5180 para aplicaciones navales de Danfoss
    Presostato diferencial tipo bloque MBC 5180

    Los presostatos diferenciales MBC 5180 se utilizan en aplicaciones marinas en las que el espacio y la fiabilidad son las características más importantes. Se trata de interruptores de presión compactos y basados en nuestro nuevo diseño por bloques que consiguen soportar las severas condiciones propias de las salas de máquinas de los buques.

  • Válvulas de prueba MBV 5000 para presostatos de Danfoss
    Válvulas de prueba MBV 5000 para presostatos

    La válvula de prueba de presión tipo MBV 5000 forma parte del concepto de bloques, desarrollado para ahorrar espacio, peso y costes. La válvula de prueba está diseñada para su uso en muchas aplicaciones, como por ejemplo supervisión, indicación de alarmas, apagado o diagnóstico en equipos como motores, engranajes, propulsores, bombas, filtros, compresores, etc.