Presostatos para hidráulica industrial

  • Vista general
  • Gama de productos
  • Documentos

Control preciso de la presión en la hidráulica industrial

Si estás buscando componentes de monitorización y control versátiles y de alto rendimiento para la hidráulica industrial, encontrarás lo que buscas en el catálogo de productos de Danfoss. Nuestro catálogo de productos se adapta a distintas aplicaciones industriales y ofrece una amplia gama de componentes para el control de la presión y la temperatura.

Con más de 50 años de experiencia en el campo de la hidráulica industrial, tenemos un profundo conocimiento de los retos de la industria y nuestros productos se desarrollan continuamente para satisfacer las necesidades actuales.

Con una amplia gama de presostatos robustos, Danfoss ofrece soporte a las distintas necesidades del sector de la hidráulica industrial proporcionando un control preciso de la presión para todas las aplicaciones.

Gama de productos

  • Presostato MBC 5000 de Danfoss
    Presostato compacto tipo bloque MBC 5000

    Los presostatos MBC se utilizan en aplicaciones navales en las que el espacio y la fiabilidad son las características más importantes. Los MBC son presostatos de presión compactos que han sido diseñados conforme a nuestro nuevo diseño por bloques para resistir las condiciones más difíciles desde la sala de máquinas de un barco. Los MBC presentan una alta resistencia a vibraciones y cuentan con todas las homologaciones navales más comunes. Su diferencial fijo y bajo garantiza una monitorización exacta de las presiones críticas. Las válvulas de prueba MBV pueden suministrarse como opción estándar para los interruptores de presión MBC.

  • Presostatos electrónicos MEP 2250 - Danfoss
    Presostatos electrónicos MEP 2200 con salida doble

    Los presostatos MEP 2200 y 2250 han sido diseñados para aplicaciones OEM exigentes y tienen una excelente estabilidad a largo plazo, sin deriva. El MEP 2250 tiene una salida doble, con función de conmutación y una señal de salida analógica: tensión absoluta o tensión ratiométrica del 10-90 %.

Documentos

Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto Industrial Hydraulic Brochure Inglés Multiple 744.3 KB .pdf