Presostatos para compresores de aire

  • Vista general
  • Gama de productos

Control de presión preciso en compresores de aire.

El sector de los compresores de aire abarca una inmensa variedad de equipos, desde unidades muy pequeñas para uso médico hasta enormes compresores industriales con potencias del orden de varios kilovatios. Igualmente, las tecnologías en las que se basan los compresores son muy variadas.

Con una amplia gama de presostatos robustos, Danfoss ofrece soporte a las distintas necesidades del sector de los compresores de aire proporcionando un control preciso de la presión para todas las aplicaciones.

Gama de productos

  • Presostatos CS de Danfoss
    CS; presostato

    Los presostatos CS disponen de un interruptor tripolar y de diferencial ajustable. Disponen de un interruptor manual que bloquea el sistema de contacto en la posición de apertura, independientemente de la presión existente en el sistema.

  • Presostatos KP/KPI para aplicaciones industriales ligeras

    Los presostatos KPI de Danfoss se utilizan en sistemas de regulación, monitorización y alarma de aplicaciones industriales. La serie KP es adecuada para la instalación en combinación con medios líquidos y gaseosos.

  • Presostatos KPS de alto rendimiento de Danfoss
    Presostato KPS de alto rendimiento

    En la serie de presostatos KPS, debe prestarse una especial atención a cumplir las importantes exigencias de alto grado de protección del encapsulamiento, construcción compacta y robusta, y resistencia a golpes y vibraciones. La gama de presostatos KPS abarca la mayoría de requisitos de aplicaciones exteriores e interiores y es idónea para su uso en sistemas de alarma y regulación en fábricas, plantas diésel, compresores, centrales eléctricas y a bordo de embarcaciones.

  • Presostato RT - Danfoss
    Presostato RT

    La serie de presostatos únicos RT incluye diversos tipos de controles ordinarios, como interruptores de presión con zona neutra e interruptores de presión de seguridad para instalaciones de calderas de vapor, o controles chapados en oro a prueba de fallos para aplicaciones en las que la seguridad o las consecuencias económicas son factores cruciales.