Presostatos industriales

  • Vista general
  • Documentos
  • Productos destacados
  • Asistencia
  • Formación

Cambie a una solución fiable

Danfoss posee más de 75 años de experiencia como fabricante de presostatos para aplicaciones industriales y pone a tu disposición la gama más extensa del mercado.

Los presostatos industriales Danfoss permiten medir y controlar la presión del aire y de los líquidos.

Nuestros interruptores de presión son precisos, robustos y están diseñados para ofrecer una vida útil extensa y funcionar a la perfección día tras día, incluso en las condiciones más exigentes.

Los presostatos Danfoss son controles y limitadores electromecánicos que controlan la presión del aire y de los líquidos dentro de un rango de presión determinado.

Todos los sistemas de contacto de las unidades reguladoras Danfoss incorporan un sistema de acción rápida que mantiene la fuerza de contacto hasta el momento en que este se interrumpe.

Esto los diferencia de los productos de la competencia, que incorporan microinterruptores.

Presostato x-ray - Danfoss

Selector de presostatos

Esta herramienta permite a los mayoristas, distribuidores, instaladores y usuarios finales encontrar el presostato correcto para una serie de aplicaciones estándar.

Ten en cuenta que únicamente se incluyen interruptores para medios neutros (como agua, vapor, aire, aceite, etc.).

Características y ventajas

Conmutación de bajo diferencial

Tecnología de fuelle

Diseñados para diversas aplicaciones

Contactos de desconexión rápida

15 homologaciones internacionales

Alta resistencia a las vibraciones

Amplios rangos de temperatura

Alta fiabilidad

Diferentes elementos sensores

Vista general de los presostatos Danfoss para aplicaciones industriales

Cambia a una solución fiable; aprobada por los más exigentes

Consulta la amplia gama de presostatos y termostatos Danfoss en esta vista general.

Documentos

Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto Pressure switches and thermostats overview Español Multiple 5.6 MB .pdf
Folleto Pressure switches and thermostats overview Inglés Multiple 05 nov., 2019 5.6 MB .pdf
Folleto Pressure switches and thermostats overview Inglés Multiple 05 nov., 2019 5.6 MB .pdf
Folleto Pressure switches and thermostats overview Inglés Multiple 5.7 MB .pdf

Productos destacados

  • Presostatos CAS de alto rendimiento de Danfoss
    Presostato CAS de alto rendimiento

    En la serie de presostatos CAS, se ha prestado una especial atención a cumplir las exigencias de alto grado de protección del encapsulamiento, bajo diferencial, construcción robusta y compacta y resistencia a golpes y vibraciones. La familia CAS cumple la mayoría de los requisitos asociados a las aplicaciones en exteriores e interiores. Los presostatos CAS son idóneos para su uso en sistemas de alarma y de regulación en fábricas, plantas diésel, compresores, centrales generadoras de electricidad y a bordo de embarcaciones.

  • Presostatos CS de Danfoss
    CS; presostato

    Los presostatos CS disponen de un interruptor tripolar y de diferencial ajustable. Disponen de un interruptor manual que bloquea el sistema de contacto en la posición de apertura, independientemente de la presión existente en el sistema.

  • Presostatos KPS de alto rendimiento de Danfoss
    Presostato KPS de alto rendimiento

    En la serie de presostatos KPS, debe prestarse una especial atención a cumplir las importantes exigencias de alto grado de protección del encapsulamiento, construcción compacta y robusta, y resistencia a golpes y vibraciones. La gama de presostatos KPS abarca la mayoría de requisitos de aplicaciones exteriores e interiores y es idónea para su uso en sistemas de alarma y regulación en fábricas, plantas diésel, compresores, centrales eléctricas y a bordo de embarcaciones.

  • Presostatos compactos MBC 5100 para aplicaciones navales de Danfoss
    Presostato compacto MBC 5100

    Los presostatos MBC se utilizan en aplicaciones navales en las que el espacio y la fiabilidad son las características más importantes. Se trata de interruptores de presión compactos y basados en nuestro nuevo diseño por bloques que consiguen soportar las severas condiciones propias de las salas de máquinas de los buques.

  • Presostatos diferenciales tipo bloque MBC 5180 para aplicaciones navales de Danfoss
    Presostato diferencial tipo bloque MBC 5180

    Los presostatos diferenciales MBC 5180 se utilizan en aplicaciones marinas en las que el espacio y la fiabilidad son las características más importantes. Se trata de interruptores de presión compactos y basados en nuestro nuevo diseño por bloques que consiguen soportar las severas condiciones propias de las salas de máquinas de los buques.

Asistencia