Visores de líquido

  • Vista general
  • Documentos
  • Software
  • Formación
  • Evita las falsificaciones

Serie de visores de líquido para aplicaciones de alta presión

SGP de Danfoss es una serie de visores de líquido para aplicaciones de alta presión. La serie SGP está disponible en versiones optimizadas para refrigerantes con aceite mineral, como por ejemplo, HCFC, y en versiones optimizadas para refrigerantes HFC no inflamables.

La serie SGP para la refrigeración en la industria de distribución alimentaria está disponible con conexiones roscadas, para soldar y con casquillo, y con o sin indicadores de humedad.

Características y ventajas

Buena visibilidad para indicar las condiciones de caudal

Bajo nivel de fugas

Larga vida útil

Seguridad adicional con MWP de 52 bar

La fiabilidad de los productos garantiza menos fugas y una larga vida útil

El indicador de reacción rápida proporciona una alerta temprana para prevenir el exceso de líquido

Centros de desarrollo de aplicaciones - Danfoss

Centros de desarrollo de aplicaciones

Asóciate con nosotros y prepárate para el futuro. En nuestros centros internacionales de desarrollo de aplicaciones ofrecemos un apoyo experto y laboratorios de ensayo de última generación para sistemas de refrigeración y aire acondicionado.

Estamos ingeniando el mañana Juntos. Hoy.

Documentos

Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
eLesson Filtros secadores y visores de líquido Español Multiple 05 ene., 2007 995.5 KB .pdf
eLesson Fitters' Notes – Chapter 7 – Filter driers and Sight glasses Inglés Multiple 09 ene., 2006 794.5 KB .pdf
Folleto SGP brochure Español Multiple 333.4 KB .pdf
Folleto SGP brochure Inglés Multiple 07 nov., 2019 343.7 KB .pdf

Software

Coolselector®2

La realidad es Cool(selector®2)

Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.

 

Formación

Evita las falsificaciones

Identifica y rechaza las falsificaciones de los productos Danfoss

Cuidado con las falsificaciones, protege tu imagen

Los productos falsos dan mala fama a tu negocio y a nuestra empresa. Por tanto, hacemos todo lo que podemos para luchar contra las falsificaciones. Obtén más información sobre cómo asegurarte de que el producto que estás comprando tiene la calidad genuina que ofrece Danfoss.