Servicios de intercambiadores de calor de placas semisoldadas
El correcto funcionamiento y el servicio posventa calificado oportuno de los intercambiadores de calor asegura el funcionamiento eficiente de todo el sistema de refrigeración industrial.
Danfoss proporciona la garantía profesional requerida y el soporte de servicio posterior a la garantía para todos los intercambiadores de calor suministrados a través de una red oficial de socios de servicio dedicados.
Se ha otorgado a los socios de servicio oficiales la autoridad para llevar a cabo una amplia gama de actividades para intercambiadores de calor, tales como:
- Auditoría y diagnóstico de rendimiento de intercambiadores de calor.
- Apagado, apertura y puesta en marcha de intercambiadores de calor
- Servicio de garantía y postgarantía utilizando repuestos originales
- Ampliación de intercambiadores de calor
- Limpieza de intercambiadores de calor
- Prueba de presión y fugas
Métodos de limpieza
Las reglas y requisitos para limpiar un intercambiador de calor varían de un tipo a otro. Si existe riesgo de ensuciamiento, la unidad debe monitorearse midiendo sus parámetros de trabajo. Cuando las pérdidas son mayores de lo permitido, se debe limpiar el intercambiador de calor.
Piezas de repuesto
Las piezas de repuesto originales de Danfoss se fabrican a partir de compuestos de alta calidad en equipos especiales para ofrecer funcionalidad, fiabilidad y seguridad a los intercambiadores de calor Danfoss.
Las piezas de repuesto originales están disponibles en todo el mundo a través de los socios oficiales de Danfoss.
Entrenamiento
Cuando utilices el intercambiador de calor de Danfoss, utiliza productos muy fiables. Nuestro equipo está formado por expertos en refrigeración industrial y siempre está dispuesto a compartir conocimientos.
Póngase en contacto con nosotros si es una empresa de servicios y está interesado en recibir formación para intercambiadores de calor Danfoss en aplicaciones de refrigeración industrial.