30 años de desarrollo constante
El rendimiento y la eficiencia del intercambiador de calor de placas soldadas (BPHE) ha quedado demostrado a lo largo de 30 años de desarrollo constante para asegurar una alta eficiencia térmica capaz de generar un ahorro energético en los sistemas de aire acondicionado.
Con su ingeniosa construcción de placas corrugadas, el BPHE le ofrece una de las formas más eficientes de transferir calor de un medio a otro.
El concepto modular del BPHE, con piezas totalmente personalizables, te permite encontrar la solución adecuada para cualquier sistema de aire acondicionado. El BPHE es una solución rentable que te permite ahorrar espacio, refrigerante y energía.
Características y ventajas
Tamaño compacto y bajo peso
Altas presiones de trabajo (para su uso con el refrigerante R 410A; hasta 45 bar (653 psig))
Temperaturas de aproximación más cercanas para evaporadores de alta eficiencia
Reducción del riesgo de congelación
Volumen muerto interno bajo
Menor caída de presión para reducir los costes de bombeo y el tamaño de la bomba
Gran flexibilidad de diseño, con muchas opciones de conexiones y configuraciones
Fabricación de alta calidad

Software de diseño de intercambiadores de calor
Independientemente de cuál sea tu aplicación, el nuevo software de diseño de intercambiadores de calor Hexact de 4.ª generación te permitirá seleccionar el intercambiador de calor adecuado, asegurándose siempre de que dispones de la última gama de productos y de las funciones de software más recientes.