Soluciones de evaporador

  • Vista general
  • Documentos
  • Productos relacionados
  • Formación
  • Contacta con nosotros

Centrados en la seguridad alimentaria

Un supermercado de éxito confía en el impecable funcionamiento de sus cámaras frigoríficas y congeladores para lograr una seguridad alimentaria óptima independientemente de la temperatura ambiente y las condiciones de carga. Sin embargo, las cámaras frigoríficas y los congeladores representan cerca de un tercio del consumo energético total del supermercado y la implementación de soluciones adaptativas de Smart Store ofrece muchas ventajas.

El control optimizado de las cámaras frigoríficas y los congeladores sin poner en peligro la seguridad de los alimentos puede dar lugar a un ahorro de un 33 % en la factura de electricidad. No hay dos establecimientos iguales, pero la amplia gama de productos de control Danfoss ofrece la flexibilidad necesaria para configurar la solución más fiable y eficiente desde el punto de vista energético para cualquier comercio de una cadena.

Documentos

Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Informe documentado Danfoss-the pioner in electronic expansion valve control Inglés Multiple 1.1 MB .pdf
Folleto Reduced complexity with new Integrated Controller Tray Inglés Multiple 828.8 KB .pdf

Productos relacionados

  • Fuentes de alimentación AK-PS para Sistemas de Refrigeración ADAP-KOOL®
    Fuentes de alimentación AK-PS para Sistemas de Refrigeración ADAP-KOOL®

    Fuentes de alimentación externa para los controladores AK.

  • Válvulas de retención de refrigeración NRV - Danfoss
    Válvulas de retención de refrigeración NRV

    Las válvulas de retención NRV y NRVH, pueden utilizarse en tuberías de líquido, de aspiración y de gas caliente en instalaciones de refrigeración y aire acondicionado con refrigerantes fluorados. La NRV y NRVH se pueden suministrar con conexiones soldar ó roscar. También pueden suministrarse con conexiones de mayor tamaño para mayor flexibilidad en el uso de las válvulas de retención.

  •  Válvulas de expansión electrónica AKVH - Danfoss
    Válvulas de expansión electrónica AKV

    Para un control robusto, eficiente y preciso, las válvulas de expansión ADAP Kool® de renombre mundial de Danfoss, AKVP, cubren aplicaciones que van desde aplicaciones comerciales de menor capacidad con refrigerantes de CO2 y HFC, hasta grandes aplicaciones industriales con amoníaco como refrigerante.

  • Válvula de bola de cierre GBC para CO₂ - Danfoss
    Válvula de bola de cierre GBC, CO₂

    Las válvulas de bola de cierre de Danfoss para CO₂ (R744) son válvulas bi-flow de cierre manuales. Aceites: POE, PAG.

Contacta con nosotros

Para obtener más información, contacta con nosotros.