AB-QM 4.0 Flexo

lunes, 19 de octubre de 2020

NUEVO: AB-QM 4.0 Flexo, set de conexión PICV flexible para unidades Fan & Coil 

El año pasado presentamos el AB-QM 4.0. Nuestro PICV más nuevo, redefiniendo el valor de PICV para diseños de HVAC. La autoridad única de válvulas al 100% se mantuvo sin cambios. Pero varios cambios de diseño, el uso de materiales resistentes a las incrustaciones y una mayor capacidad de flujo por tamaño de DN lo convirtieron en el mejor PICV actualmente en el mercado.

Ahora nos enorgullece presentar AB-QM 4.0 Flexo, una solución PICV compacta, 8 en 1, para una instalación, lavado y mantenimiento rápidos de unidades Fan Coil en sistemas HVAC hidrónicos como se utilizan en edificios públicos y comerciales.

Con el AB-QM 4.0 Flexo ampliamos nuestra gama de productos de soluciones independientes de la presión para sistemas de calefacción y refrigeración HVAC. Los conjuntos están diseñados para una mayor flexibilidad de instalación y proyectos prefabricados. Ahorran tiempo durante la instalación, puesta en marcha, servicio y mantenimiento del sistema HVAC y las unidades Fan Coil que se utilizan en ellos.

El nuevo set de conexión AB-QM 4.0 Flexo de Danfoss para unidades Fan Coil está disponible en DN15 y DN20. Los juegos en DN15 contienen una válvula AB-QM 4.0 PICV con flujo bajo, flujo normal o flujo alto, que cubre flujos de diseño de 20 a 1200 l / h. Los set DN20 vienen con una válvula AB-QM 4.0 de flujo normal o flujo alto y el diseño de la tapa fluye desde 110-1900 l / h.

Una solución 8 en 1

El AB-QM 4.0 Flexo es un conjunto premontado para simplificar la instalación, la puesta en servicio y el servicio de las unidades Fan Coil. El conjunto consta de una válvula de control independiente de la presión (PICV) AB-QM 4.0 para un rendimiento de control y equilibrio dinámico y preciso. Además, el set de conexión para prueba de presión contiene tres válvulas de bola de 2 vías, un filtro con válvula de drenaje integrada y tres tapones de prueba para mediciones de presión o flujo. Con estos, el conjunto proporciona una solución 8 en 1 para el equilibrio hidráulico, el control, la medición, la instalación, el lavado, el llenado, el drenaje y el mantenimiento de las unidades Fan Coil en las que están instaladas.

Tuberías flexibles y aislamiento

Tanto para sets  DN15 como DN20, se encuentran disponibles tuberías de conexión de acero inoxidable flexibles y aislamiento EPP a juego. Los tubos flexibles simplifican la conexión del equipo a la Unidad Fan Coil. El aislamiento evita pérdidas de calor del conjunto. Con el aislamiento montado, aún es posible ver y acceder a la configuración de flujo de diseño de la válvula PICV, drenar la FCU y medir flujos y presiones. Se pueden utilizar todos los actuadores estándar de Danfoss para válvulas AB-QM 4.0; desde actuadores térmicos de encendido / apagado TWA-Q, hasta actuadores de engranajes modulantes AME, hasta el actuador digital de alta precisión Danfoss NovoCon® S con comunicación de bus BACnet o Modbus para integración con sistemas de gestión de edificios (BMS).