Software Danfoss C.H.

  • Vista general

Software de diseño y archivos REVIT

Software de diseño
Nuestro avanzado software Danfoss C.H. le ayudará a diseñar y calcular la instalación perfecta de calefacción o refrigeración con productos Danfoss. 

Archivos REVIT
También puede utilizar nuestros paquetes REVIT predefinidos y empezar a trabajar con nuestros productos en programas de modelado de edificios en 2D o 3D.

¿Cómo le puede beneficiar el software Danfoss C.H. 4.1?

Con nuestro software puede realizar el diseño gráfico de nuevas instalaciones de calefacción central, así como el equilibrado hidrónico de instalaciones existentes (por ejemplo, para comprobar la capacidad hidráulica o con fines de renovación).
Se admiten muchos tipos de sistemas diferentes: calefacción de uno o dos tubos, disposición vertical u horizontal, calefacción por radiadores o suelo radiante, unidades terminales o estaciones planas.
 
Software inteligente que simplemente hace el trabajo
Se pueden dimensionar los diámetros de los tubos, calcular la resistencia hidráulica de los circuitos individuales, teniendo en cuenta la presión de la gravedad generada por la refrigeración por agua en los tubos y los receptores de calor. También puede reducir la sobrepresión en los circuitos ajustando los ajustes iniciales de las válvulas. 
 
El programa calcula también la bomba de calor (en caso de que haya más circuitos en un mismo sistema). Tiene en cuenta automáticamente los requisitos de las autoridades para las válvulas de control, por ejemplo, la caída de presión adecuada en las válvulas termostáticas para radiadores. También se comprueban todas las restricciones de velocidad máx./mín. y el caudal máx./mín.

Puede encontrar información adicional en el sitio web de nuestro socio de software Sankom y en esta presentación (PPT; 5,4 MB).

Paso 1: Solicitar una clave de licencia

Póngase en contacto con nosotros para solicitar la clave de licencia. Después de haber recibido su clave de licencia, puede descargar el software en el Paso 2.

Paso 2: Descargar el software Danfoss C.H. 4.1

Descargue nuestros archivos REVIT

;