COMPASS

  • Vista general
  • Asistencia
  • Contacta con nosotros
  • Aviso legal

COMPASS te ayuda a encontrar una alternativa de Danfoss

COMPASS es un programa de software que te ayuda a encontrar la mejor alternativa de Danfoss para la sustitución de un compresor existente. El objetivo de COMPASS es proporcionarte una comparación directa entre los productos de Danfoss y los productos de la competencia.

 

COMPASS

Prueba COMPASS

Prueba COMPASS en el siguiente enlace y encuentra la mejor alternativa de Danfoss para la sustitución de un compresor existente.

Selecciona los compresores para encontrar la mejor alternativa de Danfoss para sustituir el modelo de compresor existente en tu sistema.

Asistencia

Guía rápida:

1. Búsqueda por texto: introduce la denominación del modelo o el código (ya sea actual, obsoleto, parcial o completo).
2. Puedes seleccionar el área de aplicación, pero no es obligatorio.
3. Selecciona el refrigerante. Aunque no es imprescindible, reducirá la lista de posibles modelos.
4. Si conoces el fabricante, puedes seleccionarlo.
6. Si deseas restringir todavía más la búsqueda, selecciona la tecnología.

Directrices de uso del software

El usuario debe verificar todos los valores calculados y los componentes seleccionados por el software. De igual modo, debe asegurarse de que las condiciones de instalación cumplan los estándares profesionales y los requisitos legales antes de efectuar cualquier selección.

Consulta también nuestro aviso legal.

Para determinar la capacidad de refrigeración, se emplearon las siguientes condiciones nominales:

SI No. Aplicación Temperatura nominal (unid. SI) Temperatura nominal (unid. imperiales)
1 Baja presión de salida (LBP) -35°C/40°C/rgt20°C/sub 0 (EN 12 900) 
Temperatura de evaporación: -35°C 
Temperatura ambiente: +40°C 
Temperatura del gas de retorno: 20°C
Subenfriamiento: 0°C
-25°F/105°F/rgt40°F/sub 0 (ARI 540 LBP)
Temperatura de evaporación: -25°F 
Temperatura ambiente: +105°F 
Temperatura del gas de retorno: 40°F Subenfriamiento: 0°F
2 Media presión de salida (MBP) -10°C/45°C/rgt20°C/sub 0 (EN 12 900)
Temperatura de evaporación: -10°C 
Temperatura ambiente: +45°C 
Temperatura del gas de retorno: 20°C
Subenfriamiento: 0°C
20°F/120°F/rgt65°F/sub 0 (ARI 540 MBP)
Temperatura de evaporación: 20°F 
Temperatura ambiente: 120°F 
Temperatura del gas de retorno: 65°F 
Subenfriamiento: 0°F
3 Alta presión de salida (HBP) +5°C/50°C/rgt20°C/sub 0 (EN 12 900)
Temperatura de evaporación: +5°C 
Temperatura ambiente: +50°C 
Temperatura del gas de retorno: 20°C
Subenfriamiento: 0°C
45°F/130°F/rgt65°F/sub 0 (ARI 540 HBP)
Temperatura de evaporación: 45°F 
Temperatura ambiente: 130°F 
Temperatura del gas de retorno: 65°F 
Subenfriamiento: 0°F

Los nombres de las marcas que se indican a continuación se han agrupado de la siguiente forma:

Danfoss => Maneurop / Danfoss 
Tecumseh => Unité Hermétique / UH / Tecumseh
Unidad hermetica => Electrolux => ACC => Huayi Compressor Barcelona => Cubigel
 

Aplicación
Refrigerante
Fabricante
Datos eléctricos
Tecnología (hermética o scroll)

Los compresores con una escala de +10 % o ±20 % en su capacidad de refrigeración pueden proponerse como las mejores alternativas.

Refrigerante Aplicación Refrigerante de sustitución
R12 Todas R426a
R12 Todas R134a
R12 AC R407C
R12 M/LBP R404A
R502 Todas R404A
R22 AC R407C
R22 M/LBP R404A
R22 M/LBP R407A7F
R600a Todas R134a
R290 AC R407C
R290 M/LBP R404A
R134a AC R407C
R134a M/LBP R404A
R407C AC R410A
R407C M/LBP R404A
R404A Todas R407A/F
R404A Todas R407A/F
R407F Todas R407A/F
R410A Todas R410A
AC Aire acondicionado
HP Bombas de calor
HBP Alta presión de salida
HMBP Alta o media presión de salida
HMLBP Alta, media o baja presión de salida
MBP Media presión de salida
LBP Baja presión de salida
MLBP Media o baja presión de salida 
1ph Monofásico
3ph Trifásico
1ph-RSIR Monofásico con relé de arranque
1phCSIR Monofásico con relé de arranque y condensador de arranque
1phCSR Monofásico con relé de arranque, condensador de arranque y condensador permanente
MO Aceite mineral
POE Aceite de polioléster
PVE Aceite de éter polivinílico
AB Alquilbenceno

Contacta con nosotros

Si deseas obtener más información, ponte en contacto con nosotros.

Aviso legal

El usuario debe verificar todos los valores calculados y el rendimiento de los productos seleccionados por el software. Danfoss rechaza toda responsabilidad en relación con posibles errores en el programa COMPASS.

Danfoss se reserva el derecho a modificar sus productos sin aviso previo. Lo anterior es válido también para productos que ya formen parte de un pedido, siempre que las modificaciones no alteren las especificaciones previamente acordadas. Todas las marcas comerciales que se mencionan en este material son propiedad de las empresas correspondientes.

©2017 Danfoss A/S