Las válvulas de control motorizadas (MCV) de Danfoss para redes de district heating y refrigeración, HVAC y sistemas de calefacción central garantizan un control estable y preciso del agua, de mezclas de glicol y de vapor. Esto, a su vez, mejora el control de la temperatura y la fiabilidad, incrementando la eficiencia energética del sistema. Todo ello redunda en un mayor confort para el usuario final. Nuestra gama de válvulas MCV se compone de válvulas de control normales y de alivio de presión, diseñadas para funcionar como parte de las aplicaciones más exigentes.
Danfoss ofrece una amplia gama de válvulas de control y actuadores para prácticamente cualquier aplicación: sistemas de calefacción central y descentralizados, sistemas de agua caliente sanitaria, district heating y vapor.
Con objeto de proporcionar la máxima versatilidad, nuestras válvulas de control y actuadores están disponibles en diferentes tamaños y materiales, así como con distintas opciones de conexión. También ofrecen una gran variedad de funciones y características diferentes para adaptarse a cada aplicación específica. Célebres en todo el mundo por su calidad y fiabilidad, nuestras soluciones más modernas poseen distintos precios, ajustados a las necesidades presupuestarias de cada proyecto.
Años de colaboración con nuestros clientes y el desarrollo de productos para redes de district heating, HVAC y calefacción central nos han permitido crear un producto brillante que satisface a la perfección los requisitos actuales y las futuras tendencias. Estos son algunos de los aspectos más destacados:
-
Control excelente
Las funciones de control de la gama de válvulas MCV se basan en distintas características de control: split, apta para aplicaciones de agua caliente sanitaria (ACS) con intercambiadores de calor, lineal y logarítmica. Esto significa que pueden cumplir incluso los requisitos de control más complejos de los sistemas de district heating y, a la vez, conseguir un suministro instantáneo de agua caliente. En el caso de los sistemas ACS, la reducida pendiente de la característica split en la primera parte del recorrido garantiza un control estable de la válvula en la zona crítica cercana a la posición de cierre. Del mismo modo, la parte más pronunciada de la curva (alto caudal) permite un control rápido y estable. -
Rentabilidad probada de por vida
Gracias a su sencilla selección, instalación, puesta en servicio y mantenimiento, las válvulas MCV de Danfoss cuestan menos tiempo, dinero y esfuerzo. -
Facilidad de manejo e instalación
Las válvulas MCV de Danfoss son fáciles de manejar, fáciles de controlar y fáciles de comprender. El actuador y la válvula se conectan rápidamente gracias a un acoplamiento roscado que, además, facilita el giro del conjunto tras el montaje. Los LED de visualización y señalización externos ahorran tiempo y esfuerzo durante la instalación y la puesta en servicio de las válvulas MCV. -
Mayor fiabilidad y seguridad de funcionamiento
Todos los nuevos productos cuentan con funciones integradas de protección térmica y contra sobrecarga del electromotor. Dichas funciones reducen drásticamente el riesgo de fallo durante el funcionamiento tanto en la válvula como en el sistema en general.
Características y ventajas
Sencilla selección, instalación, puesta en servicio y mantenimiento para ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo
Excelente rendimiento de control, incluso en los sistemas más exigentes
Mayor fiabilidad y seguridad en el funcionamiento gracias a la protección térmica y contra sobrecarga integrada en el electromotor.
Gama de productos
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas rotativas
Las válvulas rotativas están diseñadas, principalmente, para la regulación del caudal y la temperatura en sistemas de calefacción en los que no se necesitan una estanquidad total ni unas características de control específicas.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Actuadores para válvulas de asiento
Los actuadores ofrecen una reducción de riesgos a través de una mejora de la protección contra sobrecargas, lo que garantiza un funcionamiento sin problemas del actuador dentro del sistema.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de zona On/Off motorizadas
Dentro de la gama de válvulas de zona On/Off motorizadas, Danfoss ofrece actuadores AMZ 112/113. Se trata de un producto intuitivo, fiable, de fácil instalación y puesta en servicio que se adapta a todas las aplicaciones y aumenta su flexibilidad. El actuador AMZ se ha diseñado para su uso en aplicaciones de HVAC o CH.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de asiento
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto | La inteligencia motorizada puede resolver los desafíos de sus aplicaciones | Español | Multiple | 03 sept, 2015 | 6.2 MB | |
Folleto | Let motorized intelligence solve your application challenges | Checo | Multiple | 07 ago, 2015 | 1.7 MB | |
Folleto | Let motorized intelligence solve your application challenges | Rumano, moldavo, Moldova | Multiple | 20 may, 2015 | 2.1 MB | |
Folleto | Let motorized intelligence solve your application challenges | Lituano | Multiple | 11 nov, 2015 | 3.2 MB | |
Folleto | Let motorized intelligence solve your application challenges | Francés | Multiple | 08 sept, 2015 | 6.3 MB | |
Folleto | Let motorized intelligence solve your application challenges | Sueco | Multiple | 19 nov, 2015 | 6.2 MB | |
Folleto | Let motorized intelligence solve your application challenges | Croata | Multiple | 31 ago, 2015 | 6.2 MB | |
Folleto | Let motorized intelligence solve your application challenges | Finlandés | Multiple | 05 jul, 2023 | 6.3 MB | |
Folleto | Let motorized intelligence solve your application challenges | Húngaro | Multiple | 25 jun, 2015 | 1.6 MB | |
Folleto | Let motorized intelligence solve your application challenges | Polaco | Polonia | 09 nov, 2023 | 2.8 MB | |
Folleto | Let motorized intelligence solve your application challenges | Ucraniano | Multiple | 20 oct, 2015 | 6.2 MB | |
Folleto | Let motorized intelligence solve your application challenges | Chino (CN) | Multiple | 18 may, 2015 | 2.0 MB | |
Folleto | Let motorized intelligence solve your application challenges | Serbio (RS) | Multiple | 31 ago, 2015 | 1.7 MB | |
Folleto | Let motorized intelligence solve your application challenges | Holandés, flamenco | Multiple | 28 ago, 2023 | 3.5 MB | |
Folleto | Let motorized intelligence solve your application challenges | Italiano | Multiple | 04 nov, 2015 | 6.3 MB | |
Folleto | Let motorized intelligence solve your application challenges | Alemán | Multiple | 08 jun, 2015 | 6.8 MB | |
Folleto | Let motorized intelligence solve your application challenges | Eslovaco | Multiple | 06 jul, 2015 | 1.7 MB | |
Folleto | Let motorized intelligence solve your application challenges | Búlgaro | Multiple | 31 ago, 2015 | 6.2 MB | |
Folleto | Let motorized intelligence solve your application challenges | Danés | Multiple | 09 oct, 2015 | 6.2 MB | |
Folleto | Let motorized intelligence solve your application challenges | Esloveno | Multiple | 01 sept, 2015 | 1.7 MB | |
Folleto | Motorized Control Valves for district heating & cooling, heating and HVAC systems | Inglés | Multiple | 03 jul, 2023 | 2.1 MB |
Herramientas de soporte
Guía de aplicación
Preguntas más frecuentes
Casos prácticos
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Los convertidores de frecuencia permiten la entrada de aire fresco en el edificio más alto de Sudamérica
Un gran número de convertidores de frecuencia de Danfoss garantizan unas temperaturas confortables y reducen el uso de energía dentro del famoso Costanera Center, en Chile.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }El concepto EC optimiza el aire acondicionado en la fábrica de Volkswagen Navarra
Los ventiladores de alta eficiencia controlados por VLT® HVAC Drive FC 102 en Volkswagen Navarra (España) han permitido un ahorro energético del 20% en el funcionamiento de las unidades de tratamiento de aire (AHU).
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Climatización flexible tras la renovación de un edificio de oficinas de alto nivel
Edificio: Oficina
Aplicación: Equilibrado hidráulico y control remoto del sistema de cambio de calefacción/refrigeración de 4 tubos
Reto: Garantizar un sistema HVAC flexible para usar con certificación de sostenibilidad DGNB
Solución: El actuador Digital NovoCon combinado con válvulas de control AB-QM y NovoCon CO6 combinado con ChangeOver6 como equilibrado hidráulico combinado del sistema, permiten el acceso remoto a través de un BMS y controlan la temperatura ambiente durante el funcionamiento de calefacción y refrigeración. -
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Una planta de calefacción solar reduce sus emisiones de CO2 en 15 700 toneladas anuales
La mayor planta de calefacción solar del mundo, ubicada en Silkeborg (Dinamarca) aprovecha la energía para calentar los hogares y lugares de trabajo de 40 000 ciudadanos. Suministra entre el 18 y el 20 % del consumo anual de calor de la ciudad de Silkeborg (Dinamarca), que tiene un ambicioso objetivo de neutralidad en materia de CO2 en la producción de calor para el año 2030.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Reconstrucción de una instalación de calefacción en la estación de montaña de Kopaonik (Serbia)
Edificio: Hotel
Aplicación: Equilibrio hidrónico, control y supervisión de un sistema de calefacción
El reto: Mejorar la eficiencia energética del sistema de calefacción antiguo
Solución: Danfoss instaló válvulas de control motorizadas, válvulas de equilibrado hidrónico y controladores electrónicos con software de monitorización. -
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Soluciones climáticas de alta gama en el Waldorf Astoria by Hilton de Ámsterdam (Países Bajos)
Edificio: Hotel
Aplicación: Equilibrado hidrónico y control para calefacción por radiadores y refrigeración mediante unidades fan coil
El reto: Establecer un confort de alto nivel y un consumo mínimo de energía para los sistemas de calefacción y refrigeración
Solución: Unidades fan coil para refrigeración; ocho elevadores de calefacción y radiadores equipados con productos de Danfoss.