Serie MBS 8200 de transmisores de presión para aplicaciones de alto rendimiento

  • Vista general
  • Documentos
  • Formación

Transmisores de presión MBS 8200 y MBS 8250 para aplicaciones de alto rendimiento

MBS 8200 es una serie de transmisores de presión compactos desarrollados para soportar las pulsaciones de presión y las vibraciones que se dan en aplicaciones hidráulicas móviles e industriales.

Una nueva tecnología que combina un elemento sensor piezorresistivo y amplificadores de ganancia programables convierte al MBS 8200 en la elección obvia para aplicaciones que exigen la máxima precisión e insensibilidad contra las variaciones de temperatura. 

Además, esta tecnología mejora la seguridad funcional al limitar la señal de salida cuando hay un exceso de presión, permite una excelente capacidad sumidero/fuente y evita que los transmisores de presión se vean afectados por campos electromagnéticos de hasta 100 V/m. 

El MBS 8250 con amortiguador de pulsos integrados está diseñado para su uso en aplicaciones hidráulicas en las que el medio provoque efectos negativos graves, como cavitación, golpes de ariete o picos de presión, y proporciona una medida fiable de la presión, incluso en condiciones ambientales adversas.

Características y ventajas

Diseñado para utilizarse en entornos industriales con condiciones de trabajo adversas

Protección EMC de 100 V/m

Para temperaturas del medio y ambiente de hasta 125 °C

3,3 mA sumidero/fuente

Protección contra la polaridad inversa

Versión con amortiguador de pulsos integrado. Protección contra cavitación, golpes de ariete y picos de presión

Carcasa y piezas en contacto con el medio de AISI 316L

Calibración digital de temperatura

Conformidad con las Directivas RoHS

Consideraciones para el pedido de productos

Pueden elegirse combinaciones no estándar como resultado de la tabla de especificaciones. Puede, no obstante, que el pedido deba cumplir un número mínimo de unidades.
Ponte en contacto con su distribuidor de Danfoss si deseas obtener más información.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto técnico MBS 8200 & MBS 8250 Pressure Transmitter Heavy Duty Inglés Multiple 26 abr., 2018 735.8 KB .pdf