Transmisor de presión MBS 1900 para aplicaciones con aire y agua

  • Vista general
  • Documentos
  • Formación

Programa de transmisores de presión semiflexibles para aplicaciones de aire y agua

La gama de transmisores de presión MBS 1900 ha sido diseñada para su uso en aplicaciones con aire y agua, como bombas de tipo booster y compresores de aire. El programa de transmisores de presión de carácter semiflexible abarca diferentes señales de salida y está disponible en versiones absoluta y relativa, con rangos de medición comprendidos entre 0 – 4 bar y 0 – 25 bar y un amplio abanico de conexiones de presión y eléctricas. El encapsulamiento está fabricado en acero inoxidable AISI 316L.

Características y beneficios

Diseñado para su uso en aplicaciones de aire y agua

Piezas en contacto con el medio de acero inoxidable (AISI 304)

Rangos de presión en escalas relativa o absoluta, entre 0 y 25 bar

Señales de salida: 4 - 20 mA, o ratiométrica

Elemento sensor absoluto o relativo

Amplia gama de conexiones de presión y eléctricas

Compensación digital

Homologaciones y certificados:

Número de certificado UL: E31024

Folleto técnico del tipo MBS 1900
Danfoss Learning

Conozca en detalle nuestra gama de transmisores de presión a través de las lecciones electrónicas de Danfoss Learning.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto técnico Pressure transmitter for air and water applications MBS 1900 Español Multiple 25 abr., 2017 630.8 KB .pdf
Folleto técnico Pressure transmitter for air and water applications MBS 1900 Inglés Multiple 25 abr., 2017 633.7 KB .pdf