Transmisor de presión DST P500

  • Vista general
  • Documentos

El sensor DST P500, basado en la tecnología de película fina, ofrece una precisión sin igual en las mediciones de presión de compresores, bombas de calor, aplicaciones hidráulicas y otras aplicaciones industriales. Este versátil sensor de presión se caracteriza por su alta estabilidad térmica, inmunidad EMC y gran tolerancia a golpes y vibraciones mecánicas.

El sensor de presión DST P500, herméticamente sellado, es compacto, ligero e ideal para su uso en aplicaciones con limitaciones de espacio y peso. Está diseñado para su uso en aplicaciones de trabajo pesado y demuestra un rendimiento excepcional en cuanto a golpes y vibraciones. Al mismo tiempo, el sensor puede utilizarse en casi todos los medios y a temperaturas de funcionamiento de hasta 125 °C.

Características y ventajas

Sin deriva, para una precisión superior y estabilidad a largo plazo

Excelente rendimiento frente a golpes y vibraciones

Compatible con una amplia variedad de medios y con temperaturas de funcionamiento entre −40 y 125 °C.

Excelente inmunidad EMC

Conformidad con las Directivas RoHS

Fabricado en acero inoxidable 304 (1.4301)

Diagnóstico y otras funciones inteligentes

Documentos

Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto técnico DST P500 and P550 pressure transmitters Inglés Multiple 27 nov., 2018 337.3 KB .pdf