Para satisfacer la creciente demanda de componentes compatibles con CAN, Danfoss ofrece transmisores DST con interfaz CAN y SAE J1939, que complementan nuestra gama de transmisores ya disponible. Los transmisores CAN permiten a los clientes aplicar la más moderna tecnología de buses, que reduce sustancialmente los costes de cableado y ofrece nuevas oportunidades para la monitorización del estado y el mantenimiento predictivo.
Los transmisores CAN DST P92C y T92C y el SAE J1939 son extremadamente robustos, tienen excelentes propiedades EMC y una gran resistencia a golpes y vibraciones. Además, la comunicación CAN estandarizada permite la compatibilidad con dispositivos y sistemas de diferentes fabricantes. Los transmisores se pueden utilizar con casi cualquier medio gracias a la carcasa de acero inoxidable y al encapsulamiento totalmente soldado.
Características y beneficios
Reducen los costes de instalación, al simplificar el cableado y reducir los módulos de I/O.
Disminuyen los costes operativos gracias a la alta fiabilidad y al tiempo de actividad
Rápido diseño, instalación y puesta en marcha
Permiten una fácil personalización y retrofit
Homologación de tipo E1
Certificado CE
Compatibles con CANopen® y SAE J1939
Las piezas en contacto con el medio están fabricadas en acero inoxidable y tienen un diseño completamente soldado

Folleto de DST P92C/T92C
Ya puede reducir el tiempo de inactividad y el coste total de propiedad con nuestros nuevos transmisores CAN
Productos
Los transmisores de presión y temperatura DST P92C y T92C están diseñados para su uso en entornos exigentes.
Temperatura de funcionamiento: de -40 a 125 °C
Rango de presión de DST P92C: de 10 a 1200 bar
Rango de temperatura de DST T92C: de -40 a 150 °C
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto | CAN DST P92C and DST T92C | Inglés | Multiple | 10 feb., 2021 | 1.8 MB | |
Guía de funcionamiento | DST P92C CAN J1939 Operation guide | Inglés | Multiple | 28 may., 2018 | 278.4 KB | |
Guía de funcionamiento | DST P92C CAN-Open Operation guide | Inglés | Multiple | 26 oct., 2018 | 250.1 KB | |
Folleto técnico | DST P92C CAN-open Transmitter | Inglés | Multiple | 07 ago., 2018 | 569.0 KB | |
Guía de funcionamiento | DST T92C CAN-open Operating guide | Inglés | Multiple | 01 may., 2018 | 315.8 KB | |
Guía de funcionamiento | DST T92C J1939 Operating guide | Inglés | Multiple | 01 may., 2018 | 260.5 KB | |
Folleto técnico | DST T92C Temperature transmitter CAN-open | Inglés | Multiple | 07 ago., 2018 | 545.8 KB |
Casos prácticos
-
Así es como PUEDES simplificar tus equipos hidráulicos móviles y ahorrar dinero
La comunicación CAN se entiende mejor de la siguiente manera: en lugar de enviar un mensaje del componente A a la unidad B, el mensaje se transmite. Así, cada componente es capaz de escuchar y recopilar la información relevante para dicho componente en particular y actuar en consecuencia.
Soluciones relacionadas
-
Agricultura
Los agricultores necesitan máquinas agrícolas que ofrezcan una alta productividad fiable para cada temporada. Las soluciones hidráulicas de Danfoss aseguran un rendimiento excepcional de la máquina en cada momento crítico del año, y un entorno de trabajo cómodo y sin estrés para los operadores.