La herramienta de comunicación DST Edix™ permite la comunicación bidireccional con los sensores inteligentes
La nueva herramienta de comunicación DST Edix™ desbloquea todo el potencial de la tecnología de sensores inteligentes: todo en la palma de su mano. Esta herramienta, del tamaño de una caja de cerillas, administra el protocolo de comunicación y permite capacidades de lectura y escritura en la aplicación web inalámbrica e intuitiva Edix™ para sensores inteligentes Prácticamente cualquier dispositivo con una interfaz web se puede usar como interfaz de usuario. Los OEM y los clientes pueden acortar considerablemente el tiempo de desarrollo crítico para la empresa con la rápida adaptación del sensor a las nuevas necesidades de la aplicación, de manera que aseguren una gestión de la presión óptima a la hora de diseñar aplicaciones y sistemas.
Ver el modelo en 3D
Diseñada para optimizar su proceso de ingeniería y minimizar los esfuerzos de prototipado, la herramienta de comunicación Edix™ interactúa con los
sensores inteligentes de Danfoss para crear soluciones personalizadas. Ajuste, sintonice y enriquezca al instante los datos del sensor en la fase de diseño y de prueba para impulsar su negocio con nuevas ventajas inteligentes.
Características y ventajas
Menor tiempo de desarrollo
Rápida adaptación del sensor a las nuevas necesidades de aplicación
Salud del dispositivo
Los diagnósticos internos se puede evaluar sin desmontar el sensor
Proceso de cualificación/aprobación
Tiempo de comercialización y tasa de éxito mejorados
Sintonización
Configure los ajustes básicos para encontrar una configuración óptima antes de bloquear los parámetros del sensor para la compra por volumen
Asistencia remota
Permítanos ofrecerle acceso mundial a la asistencia técnica remota aprovechando las nuevas funciones de carga y descarga de datos del sensor y de gestión de archivos
durante la fase de diseño

Hable con su sensor
Obtenga más información sobre la nueva herramienta de comunicación Edix™, una solución digital para sensores que optimiza y facilita
considerablemente sus procesos de ingeniería.

Descargue la guía de puesta en marcha de la herramienta de comunicación Edix™
Una guía de puesta en marcha paso a paso para descubrir al instante el poder de la herramienta de comunicación Edix™.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
User guide | Danfoss SmartSensor QuickGuide | English | Multiple | 28 ene., 2021 | 389.5 KB |
Formación

Averigüe todas las características y ventajas de la herramienta de comunicación Edix™
Vea videos que le ayudarán a sacar el máximo rendimiento a sus sensores inteligentes con la herramienta de comunicación Edix™.