Intercambiadores de calor SondBlock

  • Vista general
  • Preguntas más frecuentes

Nuestros intercambiadores de calor SONDEX® SondBlock (SB/SBL) están diseñados para su uso en las aplicaciones más exigentes que requieren el máximo rendimiento térmico e implican el procesamiento de medios agresivos, temperaturas extremas o altas presiones. Normalmente, en estas aplicaciones se utilizan grandes e ineficaces intercambiadores de calor de carcasa y tubos. Sin embargo, los intercambiadores de calor SondBlock ofrecen un rendimiento térmico mejor y otras ventajas adicionales con respecto a sus primos de carcasa y tubos. Los intercambiadores de calor de bloques marcan, en general, el comienzo de una nueva era de transferencia de calor eficiente, incluso para las aplicaciones más exigentes.

¿Qué significa esto para ti?

Puesto que los intercambiadores de calor SondBlock se basan en la tecnología de placas en lugar de tubos, necesitan una superficie significativamente menor para un rendimiento eficiente. El aumento en el coeficiente de transferencia de calor que puede alcanzarse con las placas permite a nuestros ingenieros lograr una solución de transferencia de calor que minimiza significativamente los requisitos en cuanto a espacio de instalación y reduce el peso en comparación con los intercambiadores de carcasa y tubos.

Si necesitas un intercambiador de calor fabricado en titanio, aleaciones de níquel u otros materiales sofisticados, el diseño compacto del SondBlock reduce considerablemente el coste de cada unidad en comparación con su equivalente de carcasa y tubos.

El núcleo del SondBlock es un grupo de placas totalmente soldadas. El diseño de placas corrugadas crea un flujo turbulento que disminuye considerablemente el riesgo de ensuciamiento y mejora en gran medida el rendimiento del intercambiador de calor, lo que convierte a los intercambiadores de calor Sondblock en una opción excelente para las aplicaciones más exigentes.

Las placas también proporcionan una distribución de flujo más uniforme y una mejor utilización de la superficie, especialmente, si el intercambiador de calor necesita configurarse como una solución multipaso.

Facilidad de mantenimiento y limpieza a intervalos prolongados

Además del bajo rendimiento térmico, otro inconveniente de los intercambiadores de calor de carcasa y tubos es la necesidad de una limpieza frecuente, con sus consiguientes pérdidas graves de producción. Los intercambiadores de calor SondBlock son mucho menos propensos al ensuciamiento y a las obstrucciones, por lo que únicamente requieren una inspección y una limpieza ocasionales.

Además, el mantenimiento y la limpieza requieren menos tiempo y espacio, ya que todos los paneles del intercambiador de calor pueden desmontarse fácilmente. Es posible acceder al conjunto del grupo de placas desde cualquier lado sin necesidad de espacio adicional.

Tecnología de microplacas

Nuestros intercambiadores de calor cuentan con la moderna tecnología Micro Plate™, que proporciona los niveles de eficiencia y rendimiento que se esperan de la nueva generación y te permite sacar más partido de las aplicaciones de district heating y cooling.

Diseños SONDEX® Free Flow

El diseño SONDEX® Free Flow está diseñado para tratar los medios que no son adecuados para intercambiadores de calor regulares debido a su alta viscosidad, a su contenido en fibras y partículas, o a un riesgo considerable de contaminación.

Aplicaciones

  • Industria HVAC
  • Industria de pasta y papel
  • Industria pesada
  • Industria minera
  • Industria petroquímica
  • Industria química
  • Producción de petróleo y gas
  • Rehervidores y calentadores de vapor
  • Condensadores parciales sin subenfriamiento de condensado
  • Condensadores parciales con subenfriamiento de condensado

Aplicaciones

  • Industria HVAC
  • Industria de pasta y papel
  • Industria pesada
  • Industria minera
  • Industria petroquímica
  • Industria química
  • Producción de petróleo y gas
  • Rehervidores y calentadores de vapor
  • Condensadores parciales sin subenfriamiento de condensado
  • Condensadores parciales con subenfriamiento de condensado

Características y ventajas

Uso perfecto como condensadores que pueden configurarse para el procesamiento de aplicaciones con o sin subenfriamiento del condensado. Los intercambiadores de calor SondBlock también son una excelente opción para su uso como rehervidores o calentadores de vapor para aplicaciones no cíclicas, además de como sistema de control de vapor regular y estable.

Intercambiador de calor muy duradero que destaca en el procesamiento de medios agresivos y contaminantes. Capaz de procesar medios agresivos en ambos lados, se trata de la solución perfecta para refinerías de petróleo crudo y plantas petroquímicas. La mejor opción para las tareas más difíciles.

Aumento de la producción gracias al mayor tiempo de actividad del intercambiador de calor. Requisitos de mantenimiento y servicio muy reducidos. Los paneles laterales desmontables proporcionan un acceso rápido y sencillo al grupo de placas para su inspección o limpieza.

Preguntas más frecuentes

La selección del intercambiador de calor depende de muchos factores. Nuestros expertos ingenieros de ventas diseñan el intercambiador de calor con las dimensiones adecuadas y las especificaciones correctas según tus necesidades para asegurar que recibas una solución de calidad que funcione de manera óptima.

Nuestros intercambiadores de calor están homologados y certificados según las normas y los requisitos de la industria. Si quieres obtener detalles específicos, ponte en contacto con tu representante de ventas local de la marca SONDEX®.

Contacta con tu responsable de ventas local de la marca SONDEX®.

Contacta con tu oficina de ventas local de la marca SONDEX®. Para obtener un presupuesto más preciso, ten a mano los siguientes datos:

  • Servicio,
  • Tipo de medio,
  • Caída de presión,
  • Caudal,
  • Presión de funcionamiento,
  • Propiedades termodinámicas, Temperatura,
  • Temperatura de trabajo.