Intercambiadores de calor de microplacas

  • Vista general
  • Documentos

El innovador diseño de las placas optimiza la transferencia de calor

El intercambiador de calor de microplacas (MPHE) es ideal para su uso en bombas de calor, chillers y sistemas de control cerrado para capacidades de refrigeración de hasta 400 kW / 115 TR en circuitos simples o dobles. El innovador diseño de las placas optimiza la transferencia de calor tanto en condensadores como en evaporadores con una alta fiabilidad para aumentar la eficiencia y reducir la carga de refrigerante.

Nuestra innovación más reciente, los intercambiadores de calor de microplacas con diseño en Z, son evaporadores que ofrecen una mayor eficiencia. Disponen de placas con diseño de hoyuelos, que proporcionan una circulación asimétrica del refrigerante con un patrón en forma de Z para optimizar la superficie y, por lo tanto, aumentar la transferencia de calor.

Características y ventajas

Diseño compacto, con un 30 % menos de peso *

Carga de refrigerante un 20 % menor*

Un aumento de la transferencia de calor del 40 %*

Compatible con varias opciones de refrigerante

*Rendimiento del diseño con patrón en forma de Z, en las mismas condiciones y en comparación con un MPHE con un patrón sin forma de Z

Generation Z: el juego ha cambiado

Tanto si Z significa cero como si es el patrón de flujo de fluidos en Z a través de la placa del intercambiador de calor, todos estos factores son relevantes. Mediante el uso de estos intercambiadores de calor, los fabricantes de equipos HVAC-R pueden lograr un mayor rendimiento económico y medioambiental con una alta eficiencia. 

El secreto está en el flujo asimétrico en forma de Z. Un diseño de placa completamente novedoso lleva el rendimiento del evaporador al límite. Al mismo tiempo, ayudan a lograr un proceso de evaporación muy estable, lo que permite reducir el volumen de refrigerante y utilizar menos materia prima en la construcción del intercambiador de calor.

La nueva serie emplea un diseño basado en hoyuelos, que promueve un flujo asimétrico del fluido en forma de Z a través de las placas. Esto no solo permite maximizar la superficie de transferencia de calor, sino que las fases líquida y de vapor del refrigerante también permanecen bien mezcladas, garantizando un contacto térmico uniforme con el lado del agua del sistema. Por lo tanto, se puede conseguir la misma capacidad de transferencia de calor con menos placas, lo que reduce tanto las necesidades de materia prima como el peso del producto. Con cada nueva generación de intercambiadores de calor, Danfoss ha mejorado su eficiencia. Este último paso se propone alterar el status quo de la industria, con una transferencia de calor un 20 % más eficiente, una carga de refrigerante un 20 % menor y un 20 % menos de peso de la materia prima. Se han alcanzado todos estos objetivos y, en algunos casos, incluso se han superado gracias a los evaporadores de diseño en forma de Z para aplicaciones con chillers y bombas de calor.

Los intercambiadores de calor Generation Z para evaporadores en chillers, bombas de calor y otras aplicaciones de refrigeración permiten la creación de una nueva generación de sistemas para nuevas construcciones o proyectos de renovación. 

Gama Generation Z - Danfoss

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto Z-design MPHEs for chillers Economic and environmental savings in cooling Inglés Multiple 650.6 KB .pdf
Folleto Z-design MPHEs for chillers Economic and environmental savings in cooling Chino (CN) Multiple 21.6 MB .pdf