Diseñados para funcionar en las condiciones de funcionamiento más difíciles

Dentro de la gama de presostatos y termostatos Danfoss encontrarás lo que necesitas para sus aplicaciones de refrigeración comercial.

Nuestros presostatos y termostatos están diseñados para ofrecer un alto rendimiento en las condiciones de funcionamiento más exigentes, monitorizar sus procesos con enorme precisión y proteger sus equipos.

Los presostatos y los termostatos Danfoss se dividen en dos familias principales: KP (para aplicaciones normales) y RT (para aplicaciones de alto rendimiento). Estos controles se pueden usar tanto con refrigerantes fluorados como con hidrocarburos.

Asimismo, ponemos a su disposición presostatos y termostatos con ajuste diferencial fijo o regulable. Todos los controles y termostatos ofrecen un ajuste de rango de alta precisión para facilitar el uso de su sistema de refrigeración comercial.

Características y ventajas

Presostatos y termostatos para una amplia variedad de aplicaciones.

Facilidad de instalación, gracias a los diferentes encapsulamientos y conexiones para usos específicos.

Homologaciones para aplicaciones específicas y para un gran número de mercados.

Rangos de trabajo desde -0,9 bar (-13 psi) hasta 46,5 bar (675 psi).

Larga vida útil

Presostatos y termostatos - Danfoss

Folleto comercial general

Descargar aquí el folleto comercial general de nuestros presostatos y termostatos.

Danfoss Learning - Danfoss

Danfoss Learning

Asiste a la lección electrónica sobre presostatos y termostatos.

Documentos

Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
eLesson - AK Fitters' Notes – Chapter 3 – Pressure Controls Inglés Multiple 23 ago., 2018 380,0 KB .pdf
eLesson - AK Fitters' Notes – Chapter 4 – Thermostats Inglés Multiple 23 ago., 2018 393,3 KB .pdf
eLesson - AK Notas del instalador_Presostatos Español Multiple 23 ago., 2018 560,9 KB .pdf
eLesson - AK Notas del instalador_Termostatos Español Multiple 23 ago., 2018 572,8 KB .pdf
Folleto Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats Español Multiple 23 ago., 2018 5,5 MB .pdf
Folleto Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats Inglés Multiple 23 ago., 2018 5,5 MB .pdf

Productos relacionados

  • Presostatos de cartucho ACB - Danfoss
    Presostatos de cartucho ACB

    El presostato de cartucho ACB es un pequeño presostato de tipo disco para uso en sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Se trata de un elemento estándar equipado con un sistema de contactos de 6 A, con reinicio automático o manual.

  • Presostatos KP/KPU para aplicaciones estándar - Danfoss
    Presostatos KP/KPU para aplicaciones estándar

    Los presostatos KP están optimizados para refrigeración comercial ligera y pesada, ya que proporcionan una excelente protección contra la presión de aspiración baja o la presión de descarga alta.

Evita las falsificaciones

Identifica y rechaza las falsificaciones de los productos Danfoss

Cuidado con las falsificaciones, protege tu imagen

Los productos falsos dan mala fama a tu negocio y a nuestra empresa. Por tanto, hacemos todo lo que podemos para luchar contra las falsificaciones. Obtén más información sobre cómo asegurarte de que el producto que estás comprando tiene la calidad genuina que ofrece Danfoss.