Danfoss Air ducts es un sistema completo que contiene todas las piezas necesarias para una distribución óptima del aire en el interior de una casa. Danfoss ofrece un diseño completo de todo el sistema para garantizar la solución perfecta.

Para lograr la máxima eficiencia de funcionamiento, el sistema de conductos debe instalarse de la forma más compacta posible, manteniendo unas secciones de los conductos lo más cortas posibles y utilizando el menor número de curvas posible. Si los conductos están ubicados en el ático, se pueden asegurar con abrazaderas para conductos. También se pueden utilizar abrazaderas para conductos si el sistema cuelga del techo, y pueden utilizarse colgadores de fijación UV si es necesario.

Además, ofrecemos una completa gama de accesorios para la ventilación con recuperación de calor de Danfoss que incluye mandos a distancia de aire adicionales, filtros de aire de repuesto, sifones y herramientas de instalación para el instalador profesional.

Características y ventajas

Esto asegura una instalación sencilla del sistema de ventilación.

Danfoss Air ducts permite instalar las unidades Air y Air Flex en diferentes lugares de la casa, contribuyendo así a la colocación óptima del sistema de ventilación en la casa.