Los controles de grupos ADAP-KOOL® aseguran un control preciso y fiabilidad operativa para soluciones avanzadas.
Danfoss ofrece una gama de controles de capacidad de compresores y condensadores para su uso en distribución alimentaria, en sistemas compactos, así como en power packs grandes.
Los controles de grupos ADAP-KOOL® aseguran un control preciso y fiabilidad operativa para soluciones avanzadas, con capacidad para controlar hasta doce compresores. Los controladores inteligentes optimizan la presión de aspiración y de condensación en función de la carga y de la temperatura exterior.
Es posible obtener un mayor ahorro de energía y unos costes de mantenimiento menores con el control de velocidad variable de los ventiladores del condensador y los compresores, además de otras funciones avanzadas como el desescarche adaptativo, el autodiagnóstico y la detección automática de fallos.
Los controles de capacidad proporcionan una buena herramienta de diagnóstico para el mantenimiento remoto, pudiendo acceder a casi todos los parámetros de forma remota.
Explore nuestro nuevo catálogo de productos de CO₂.
Hemos recopilado todos nuestros productos y soluciones para CO2 y hemos dotado a cada uno de ellos de un número de código único para facilitar tu consulta. Ahora puedes explorar nuestras soluciones de CO2 sin esfuerzo.
Características y beneficios
Gama completa de controladores de compresores y condensadores para la refrigeración de pequeños y grandes establecimientos de la industria de distribución alimentaria
Control preciso y gran fiabilidad para lograr una alta eficiencia energética y bajos costes de mantenimiento
Recuperación de calor para agua corriente y calefacción de espacios
Control remoto
Benefíciate de soluciones robustas y eficientes basadas en unos conocimientos superiores
Las soluciones de control Danfoss para compresores y condensadores abarcan desde controladores compactos para sistemas pequeños, hasta controladores avanzados para un máximo de 12 compresores y 8 ventiladores.
Nuevo controlador AK-PC 572 MiniPack – uso sencillo del CO₂ para tiendas pequeñas
El nuevo controlador AK-PC 572 MiniPack ofrece una solución completa para las pequeñas tiendas que buscan beneficiarse del uso de CO₂ como refrigerante. Aunque es compacto y rentable, incluye gran parte de la tecnología del controlador AK-PC 781, un producto conocido por más de una década de probada fiabilidad en aplicaciones de CO₂.
Gama de productos
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Controlador de capacidad AK-PC 782A
AK-PC 782A es una unidad de regulación completa que permite controlar la capacidad de los compresores y condensadores de un sistema con CO₂ transcrítico tipo booster con compresor paralelo.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Controlador de grupo AK-PC 551
El AK-PC 551 se usa para el control de la capacidad de los compresores y condensadores de sistemas de refrigeración de tamaño medio y cubre aplicaciones con uno o dos grupos de aspiración y un condensador.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Controlador de capacidad AK-PC 772 para pequeños sistemas de refrigeración con CO₂ tipo booster
La unidad AK-PC 772 es una unidad de regulación completa que permite controlar la capacidad de los compresores y gas cooler en pequeños sistemas con CO₂ tipo booster.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Controlador de capacidad AK-PC 783 con control en cascada
La unidad AK-PC 783 es una unidad de regulación completa que permite controlar la capacidad de los compresores y condensadores en plantas de refrigeración con función en cascada.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }AK-PC 572 Controlador de capacidad para sistema booster pequeño de refrigeración con CO₂
AK-PC 572 es una unidad de regulación completa para el control de la capacidad de compresores y gas cooler en un sistema booster pequeño de CO₂.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto | AK-PC 772Mini-booster | Inglés | Multiple | 03 oct, 2014 | 304.0 KB | |
Folleto | Control food safety applying HACCP | Inglés | Multiple | 10 ago, 2015 | 3.6 MB | |
Folleto | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Español | Multiple | 19 feb, 2015 | 12.3 MB | |
Folleto | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Inglés | Multiple | 19 feb, 2015 | 1.9 MB | |
Folleto | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Inglés | Multiple | 19 feb, 2015 | 1.9 MB |
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Módulos de extensión AK-XM 100
Los módulos AK 1-XM están conectados a los controles en aplicaciones que requieren más conexiones de las que hay en los controladores.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }AK-MMI
AK-MMI es la interfaz de usuario para la gama de controladores de grupo AK-PC 7XX. Está equipada con una pantalla gráfica que ofrece una interfaz de usuario intuitiva para el controlador en el idioma local.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Módulos de extensión AK-XM 200
Los módulos AK 2-XM están conectados a los controles en aplicaciones que requieren más conexiones de las que hay en los controladores.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }AKVP – Válvula de expansión electrónica para la industria de distribución alimentaria
La nueva y mejorada válvula de expansión termostática Danfoss AKVP con tecnología a prueba de futuro lleva la simplicidad y la seguridad al siguiente nivel. Junto con los controladores inteligentes ADAP-KOOL® de Danfoss, obtiene la solución de ahorro de energía más grande del mercado
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }CTM Multi Ejector Solution
Danfoss Multi Ejector Solution™ asegura que las aplicaciones de CO₂ transcrítico para minoristas sean eficientes en cualquier clima.