Intercambiadores de calor de placas totalmente soldadas SONDEX® All-welded (SAW)

  • Vista general
  • Productos relacionados
  • Preguntas más frecuentes

Nuestros intercambiadores de calor de placas SONDEX® All-welded (SAW) están diseñados para procesar medios extremadamente agresivos y exigentes, así como para lograr diferencias de temperatura muy reducidas, con un auténtico diseño a contracorriente. De tamaño muy pequeño y compacto, son la solución perfecta para aplicaciones y funciones que requieren un producto totalmente soldado, como un intercambiador de calor de bloques o de carcasa y placas, aunque sin unas necesidades de capacidad tan considerables. Un producto que se ajuste perfectamente a las especificaciones de la aplicación será siempre la solución óptima. Dentro de su clase, nuestra serie totalmente soldada mejora el rendimiento de los intercambiadores de calor de carcasa y tubos en todos los aspectos, además de ofrecer todas las ventajas de los intercambiadores de calor con juntas, aunque también una mayor durabilidad.

¿Qué significa esto para ti?

Nuestros intercambiadores de calor de placas SONDEX® All-welded conservan el diseño de placas eficiente y el flujo optimizado de los intercambiadores de calor de placas con juntas. Sin embargo, hemos eliminado las juntas vulnerables que, a menudo, resultan dañadas cuando se exponen a condiciones de funcionamiento extremas para obtener una solución completamente exenta de juntas. En su lugar, el grupo de placas con soldadura TIG crea un sello hermético y elimina cualquier riesgo de fuga.

Esta característica convierte a este tipo de intercambiadores de calor en la opción perfecta para aplicaciones que impliquen el uso de medios extremadamente agresivos que puedan suponer una amenaza para el medioambiente, presiones y/o temperaturas muy elevadas, o incluso aplicaciones cíclicas con grandes fluctuaciones de presión o temperatura y muy resistentes a los choques térmicos.

Todas las ventajas de un intercambiador de calor de placas

Además, obtendrás las mismas ventajas que te proporciona cualquier intercambiador de calor de placas. En comparación con los intercambiadores de calor de carcasa y tubos, el espacio necesario para la instalación es mínimo. Además, los materiales necesarios para la construcción se reducen considerablemente y el volumen muerto en el intercambiador de calor es significativamente menor.

Si tu aplicación requiere procesar medios contaminantes que puedan contener fibras o partículas, nuestra opción Free Flow te ofrece la solución perfecta con un diseño de placas diseñado específicamente para el procesamiento de dichos medios, con un espacio de separación entre placas lo suficientemente grande como para compensar la acumulación de suciedad en unos cuantos puntos de contacto para un flujo exento de obstáculos.

Tecnología de microplacas

Nuestros intercambiadores de calor cuentan con la moderna tecnología Micro Plate™, que proporciona los niveles de eficiencia y rendimiento que se esperan de la nueva generación y te permite sacar más partido de las aplicaciones de district heating y cooling.

Diseños SONDEX® Free Flow

El diseño SONDEX® Free Flow está diseñado para tratar los medios que no son adecuados para intercambiadores de calor regulares debido a su alta viscosidad, a su contenido en fibras y partículas, o a un riesgo considerable de contaminación.

Aplicaciones

  • Industria HVAC
  • Industria de refrigeración
  • Industria de pasta y papel
  • Industria pesada
  • Industria minera
  • Industria petroquímica
  • Industria química

Aplicaciones

  • Industria HVAC
  • Industria de refrigeración
  • Industria de pasta y papel
  • Industria pesada
  • Industria minera
  • Industria petroquímica
  • Industria química

Características y ventajas

Unidades ligeras, muy compactas y rentables que ocupan un espacio mínimo en el suelo, a la vez que proporcionan una transferencia de calor muy eficiente con ayuda de un auténtico flujo a contracorriente.

Las soluciones sin juntas cuentan con un grupo de placas totalmente soldadas que les permite funcionar con presiones y temperaturas muy elevadas. Además, los intercambiadores de calor totalmente soldados permiten reducir considerablemente los riesgos de fugas.

Las placas del grupo completamente soldado están fabricadas con materiales muy resistentes que garantizan su compatibilidad con las condiciones de trabajo más extremas.

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Intercambiadores de calor de placas SONDEX® Traditional - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Intercambiadores de calor de placas SONDEX® Traditional - Danfoss } else { Intercambiadores de calor de placas SONDEX® Traditional - Danfoss }
    Intercambiadores de calor de placas SONDEX® Traditional

    Los intercambiadores de calor de placas SONDEX® Traditional son la elección ideal para una amplia gama de aplicaciones en numerosos segmentos de mercado. Contamos con la mayor cartera de productos de placas del mundo y personalizamos cada intercambiador de calor para satisfacer tus necesidades exactas. Las tecnologías innovadoras que incorporan y su diseño inteligente convierten a nuestros intercambiadores de calor de placas tradicionales en una inversión segura.

Preguntas más frecuentes

La selección del intercambiador de calor depende de muchos factores. Nuestros expertos ingenieros de ventas diseñan el intercambiador de calor con las dimensiones adecuadas y las especificaciones correctas según tus necesidades para asegurar que recibas una solución de calidad que funcione de manera óptima.

Nuestros intercambiadores de calor están homologados y certificados según las normas y los requisitos de la industria. Si quieres obtener detalles específicos, ponte en contacto con tu representante de ventas local de la marca SONDEX®.

Contacta con tu responsable de ventas local de la marca SONDEX®.

Contacta con tu oficina de ventas local de la marca SONDEX®. Para obtener un presupuesto más preciso, ten a mano los siguientes datos:

  • Servicio,
  • Tipo de medio,
  • Caída de presión,
  • Caudal,
  • Presión de funcionamiento,
  • Propiedades termodinámicas, Temperatura,
  • Temperatura de trabajo.